NSM
㈜일본피스코
피팅
SUS316 투 터치 피팅
패널 유니온
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_c_su316_s/bulkhead_union/nsm_asmtab.prj},{NB=NSM0860},{MODEL=NSM0860},{SEAL=},{D=8x6},{D11=8},{M=16x1},{M11=16},{P11=1},{B=46},{E1=13.5},{E2=19.5},{E3=4},{E4=13},{C=7.0},{H1=14},{H2=19},{H3=19},{MASS=59},{OA=5.0},{EFF=15.0},{CAD=NSM0860},{PPATH=nsm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경x내경
[mm]
M
나사
ⁿ/ₐ
B
치수
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
E3
치수
[mm]
E4
치수
[mm]
C
치수
[mm]
H1
치수
[mm]
H2
치수
[mm]
H3
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
OA
오리피스 경
[mm]
EFF
유효단면적
[mm^2]
NSM0420
NSM0420
4x2
12x1
42
11.5
17.5
4
13
5.5
10
14
14
32
1.3
0.8
NSM0425
NSM0425
4x2.5
12x1
42
11.5
17.5
4
13
5.5
10
14
14
32
1.4
1.0
NSM0640
NSM0640
6x4
14x1
42
11.5
17.5
4
13
6.0
12
17
17
44
3.0
5.5
NSM0860
NSM0860
8x6
16x1
46
13.5
19.5
4
13
7.0
14
19
19
59
5.0
15.0
NSM1075
NSM1075
10x7.5
18x1
52
16.5
22.5
4
13
9.0
17
22
22
90
6.0
20.0
NSM1080
NSM1080
10x8
18x1
52
16.5
22.5
4
13
9.0
17
22
22
90
6.5
25.0
NSM1290
NSM1290
12x9
20x1
53
16.5
22.5
5
14
9.0
19
24
24
110
7.5
30.0
NSM1210
NSM1210
12x10
20x1
53
16.5
22.5
5
14
9.0
19
24
24
106
8.5
45.0
NSM1613
NSM1613
16x13
24x1
56
18.0
24.0
6
14
9.5
23
27
27
142
11.5
78.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성