피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2980539 - PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Power contactor, d.c. switching
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/37/10/18/2980539.prj},{NB=2980539},{MANUID=2980539},{AAC966=30},{AAC964=10},{AAP621=1},{AAB957=19.200},{AAB823=28.800},{BAC752=19.200},{BAC693=28.800},{AAF040=0.0469},{AAB960=19.200},{AAP351=0},{AAP352=0},{AAP545=0},{AAP547=1},{AAO663=4046356051309},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364190},{AAO676=2980539},{DESCSHORT=Reversing load relay},{DESCLONG=PLC-INTERFACE as an electronic reversing load relay, consisting of PLC-BSC.../21 basic terminal block with screw connection and integrated circuit, for driving DC motors, with LED and protective circuit, output: 10 ... 30 V DC/2 A},{MANUTYPEDESC=PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAC966
Max. operating voltage
[V]
AAC964
min. operating voltage
[V]
AAP621
Number of phases
ⁿ/ₐ
AAB957
min. rated control supply voltage Us
[V]
AAB823
max. rated control supply voltage Us
[V]
BAC752
Min. control voltage 1
[V]
BAC693
Max. control voltage 1
[V]
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAF040
net weight
[kg]
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
ⁿ/ₐ
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
AAN354
material declaration
ⁿ/ₐ
AAP351
Number of auxiliary contacts as opener
ⁿ/ₐ
AAP352
Number of auxiliary contacts as shutter
ⁿ/ₐ
BAC378
Connection type
ⁿ/ₐ
AAP545
Number of main contacts as opener
ⁿ/ₐ
AAP547
Number of making contacts and main contacts
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY811
URI of the product
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2980539
2980539
Reversing load relay
PLC-INTERFACE as an elect...
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
30
10
1
19.200
28.800
19.200
28.800
4046356051309
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IEC 60664, EN 50178
EAC
0.0469
19.200
DC
Yes
Yes
No
0
0
Screw connection
0
1
4046356051309
Reversing load relay
PLC-INTERFACE as an elect...
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
http://www.phoenixcontact...
4063151
1
1
1
1
85364190
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성