피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1238757 - VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/06/03/08/1238757.prj},{NB=1238757},{MANUID=1238757},{BAI969=5},{AAI411=26},{AAI388=1},{AAO663=4063151387983},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1238757},{DESCSHORT=Device connector, rear mounting},{DESCLONG=Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (sea blue), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread to free cable end, line, length 5 m},{MANUTYPEDESC=VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/00/31889_3000_int_04.png},{INTNO=4063151387983},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=53},{BAG975=IP67},{AAP798=not available},{BAB392=not available},{AAD244=5},{BAD993=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
AAD244
Category
ⁿ/ₐ
BAD993
screened
ⁿ/ₐ
AAK322
cable type
ⁿ/ₐ
BAI969
Length
[m]
AAK422
type of connector connection 1
ⁿ/ₐ
AAK423
type of connector connection 2
ⁿ/ₐ
BAB378
Color of coat
ⁿ/ₐ
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
ⁿ/ₐ
AAI411
AWG-size
ⁿ/ₐ
AAK321
cable construction
ⁿ/ₐ
AAK420
case connector connection 1
ⁿ/ₐ
AAK421
case connector connection 2
ⁿ/ₐ
AAM031
locking lever present
ⁿ/ₐ
AAK381
pin assignment
ⁿ/ₐ
AAM076
suitable for cable guide chain
ⁿ/ₐ
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
ⁿ/ₐ
AAI388
number of connectors connection 2
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1238757
1238757
Device connector, rear mo...
Assembled Ethernet cable,...
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
4063151387983
Phoenix Contact GmbH & Co...
53
IP67
not available
not available
5
Yes
SF/UTP
5
M12
not relevant
water blue RAL 5021
No
26
4x2xAWG26/7; S/FTP
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
not relevant
No
1:1
No
No
1
4063151387983
Device connector, rear mo...
Assembled Ethernet cable,...
VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0X
4063151
1
1
1
1
85444290
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성