카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SFP Design6 Met - SFP Design 6 Metric Slides
PHD
Slides
SFP Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/sfp_slide/sfp_met.prj},{NB=SFP627x25_Closed-Retract},{SIZE1=27},{A=244.0},{B=30.0},{C=2.5},{D=50.0},{E=36.5},{F=231.0},{GA=6.8},{GB=11.25},{GC=6.0},{HOD=8.0},{HID=6.8},{J=10.0},{K=23.0},{L=49.0},{MOD=5.0},{MID=4.2},{MTAPDEPTH=10.5},{N=9.0},{R=50.0},{S=35.0},{TOD=6.0},{TID=5.0},{TTAPDEPTH=10.8},{U=9.3},{W=159.3},{Y=60.0},{Z=25.5},{AA=45.5},{BB=15.0},{CCOD=10.236},{CCID=8.611},{DD=5.5},{EE=44.0},{FF=57.5},{GGOD=14.0},{GGID=12.0},{HH=92.5},{JJ=73.3},{KK=31.5},{LL=15.5},{MM=57.0},{NN=60.0},{PP=48.5},{RR=16.5},{SS=47.5},{TT=24.0},{UU=44.5},{VV=20.5},{WWOD=5.0},{WWID=4.2},{TRAVEL=25},{SHKABSORBER=},{CUSHION=},{STROKEADJ=},{FLOWCONTROL=},{PORTS=},{MAGNET=},{CORROSIONREST=},{SWITCH=},{MOUNTKIT=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Package Size
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
ⁿ/ₐ
HH
[mm]
JJ
[mm]
KK
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
RR
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
WW
ⁿ/ₐ
YY
[mm]
ZZ
[mm]
AAA
[mm]
APC
A Port Control
[mm]
BPC
B Port Control
[mm]
CPC
C Port Control
[mm]
DPC
D Port Control HEX
[mm]
EPC
E Port Control
[mm]
FPC
F Port Control
ⁿ/ₐ
GPC
G Port Control
[mm]
ATA
A Travel Adjustment
[mm]
BTA
B Travel Adjustment
[mm]
CTA
C Travel Adjustment
[mm]
DTA
D Travel Adjustment
[mm]
ASA
A Shock Absorber
[mm]
BSA
B Shock Absorber
[mm]
CSA
C Shock Absorber
[mm]
DSA
D Shock Absorber
[mm]
ESA
E Shock Absorber
[mm]
SFP627x25
SFP
6
27
3.2700
244.0
30.0
2.5
50.0
36.5
231.0
M6
M8 x 1.25
10.0
23.0
49.0
M5 x 0.8
9.0
STPD516
50.0
35.0
M6 x 1.0
9.3
SK/SLxxx2
159.3
60.0
25.5
45.5
15.0
1/8 BSPP
5.5
44.0
57.5
M14 x 1.5
92.5
73.3
31.5
15.5
57.0
60.0
48.5
16.5
47.5
24.0
44.5
20.5
M5 x 0.8
15.0
5.0043
5.0
16.0
44.0
15.5
16.0
31.5
22.0
6.0
24.3
57.5
44.0
20.0
24.3
57.5
44.0
35.3
35.6
SFP640x25
SFP
6
40
9.1200
340.0
44.0
3.0
64.0
46.2
316.0
M8
M10 x 1.5
14.0
32.0
68.0
M6 x 1.0
9.5
STPD525
58.0
36.0
M10 x 1.5
14.2
SK/SLxxx4
220.0
84.0
32.0
59.8
18.0
1/4 BSPP
10.0
62.0
76.4
M20 x 1.5
124.9
97.4
39.0
24.0
76.0
80.0
67.5
23.5
64.5
31.3
67.5
23.5
M6 x 1.0
18.0
6.0043
8.0
18.5
48.0
24.0
19.0
39.0
28.0
8.0
34.6
78.4
62.0
44.0
34.6
79.4
62.0
42.2
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성