카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
ESU RB Slide - ESU Slide
PHD
Slides
ESU RB Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/esu_rb_slide/esu_rb.prj},{NB=ESUS55X50-RB000-QL00_Open-Extend},{A=308.5},{B=120.0},{C=80.0},{D=51.0},{G=240.0},{H=93.0},{K=85.9},{L=57.9},{M=38.0},{R=34.9},{T=10.0},{U=80.5},{V=66.0},{W=64.5},{CC=5.3},{DD=11.3},{EE=20.3},{FF=57.8},{JJ=19.8},{KK=35.1},{MM=161.4},{PP=40.0},{RR=56.8},{TT=25.0},{UU=7.0},{WW=7.4},{YY=28.0},{DA=558.5},{DB=250.0},{KSB=64.5},{KSC=51.0},{KSD=92.7},{KSE=80.0},{KSF=22.0},{KSG=9.5},{KSH=101.6},{KSJ=80.0},{KSK=17.2},{KSL=16.4},{KSN=10.1},{KSR=15.0},{KST=0.0},{KSU=0.0},{MMDMIN=9.5},{TYPE=S},{TRAVEL=50},{DRIVE=RB000},{MOTOR=QL00},{WCODE=},{MCODE=},{GRADE=},{SUPPORTS=},{HDSUPPORTQTY=},{MIDSUPPORTQTY=},{CAPSUPPORTQTY=},{SWBUNDLE=},{SWSERIES=},{SWCKT=},{CBLTYPE=},{SWQTY=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ESU
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
R
Dia R
[mm]
T
Dia T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
JJ
[mm]
KK
[mm]
MM
[mm]
PP
[mm]
RR
[mm]
TT
[mm]
UU
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
WW
[mm]
YY
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
KSB
[mm]
KSC
[mm]
KSD
[mm]
KSE
[mm]
KSF
[mm]
KSG
[mm]
KSH
[mm]
KSJ
[mm]
KSK
[mm]
KSL
[mm]
KSM
ⁿ/ₐ
KSN
[mm]
KSP
ⁿ/ₐ
KSR
[mm]
KST
[mm]
KSU
[mm]
MMDMIN
MMD min
[mm]
MMDMAX
MMD max
[mm]
MME
[mm]
MMF
[mm]
MMG
[mm]
MMH
[mm]
MMJ
[mm]
MMK
[mm]
MML
[mm]
MMR
[mm]
MMRT
ⁿ/ₐ
MMBG
[mm]
ESUS55X50-RB000-QL00
ESU
5
5
308.5
120.0
80.0
51.0
M6 X 1 X 8.5 DP
Ø 4 X 4 DP
240.0
93.0
85.9
57.9
38.0
M6 X 1 X 18.7 DP
34.9
10.0
80.5
66.0
64.5
M6 X 1 X 8 DP
5.3
11.3
20.3
57.8
19.8
35.1
161.4
40.0
56.8
25.0
7.0
M6 x 1 x 8
7.4
28.0
558.5
250.0
64.5
51.0
92.7
80.0
22.0
9.5
101.6
80.0
17.2
16.4
M8 x 1.25
10.1
M6 x 1.0
15.0
0.0
0.0
9.5
22.5
9.5
64.5
80.0
35.0
0.0
125.1
160.1
38.0
M6 X 1
11.5
ESUS56X50-RB000-QL00
ESU
5
6
414.0
160.0
100.0
70.0
M6 X 1 X 10.2 DP
Ø 5 X 5 DP
287.0
115.0
105.2
71.0
46.5
M8 X 1.25 X 22 DP
48.5
12.0
100.2
100.2
83.5
M8 X 1.25 X 22 DP
10.5
18.1
19.7
40.0
55.0
55.0
206.5
40.0
72.2
25.0
7.0
M6 x 1 x 8
6.8
34.6
714.0
300.0
83.5
0.0
112.7
100.0
25.4
12.7
127.0
100.0
25.4
25.2
M10 x 1.5
12.5
M6 x 1.0
27.5
70.0
30.0
9.5
22.5
9.5
68.0
86.0
44.0
0.0
154.4
198.4
46.5
M8 X 1.25
14.5
ESUS58X50-RB000-QL00
ESU
5
8
528.1
175.0
105.0
75.0
M8 X 1.25 X 12.7 DP
Ø 6 X 6 DP
373.0
149.0
143.3
94.3
72.0
M10 X 1.5 X 15 DP
61.9
22.0
131.2
131.2
99.0
M10 X 1.5 X 23 DP
15.0
25.4
37.0
56.0
75.0
75.0
263.5
50.0
91.0
25.0
7.0
M6 x 1 x 8
11.0
56.2
928.1
400.0
99.0
0.0
135.9
120.0
25.4
12.7
152.4
120.0
34.5
26.1
M10 x 1.5
14.5
M8 x 1.25
35.5
75.0
25.0
15.0
25.4
15.0
86.0
122.0
61.0
0.0
223.1
284.1
72.0
M10 X 1.5
17.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성