피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland EMC brass - metric explosion protection
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U40 UNI EMV DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u40/u40_metrisch_ex_uni_emv.prj},{NB=PFLITSCH 225281607ex},{A1=M25x1.5},{A2=M28},{ANENN1=25.000},{P1=1.500},{P2=3.000},{ANENN2=28.000},{D=11},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{ARTNR=225281607ex},{DICHTEINSATZ=TPE-V},{INFO=INFO PDF},{DICHTMAX=16.5},{DICHTMIN=14.0},{E1=16.0},{E2=13.0},{C=32},{SW=30x33.5},{SWS=30},{SWE=33.500},{VE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
A1
Connecting thread
ⁿ/ₐ
A2
Connecting thread
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHTEINSATZ
Material of sealing inserts
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
E1
Screen-Ø max. ØE1
[mm]
E2
Conus-Ø min. ØE2
[mm]
C
Build height
[mm]
SW
Key wideness
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 216220700ex
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216220700ex
TPE-V
6.5 - 4
5.5
3.3
31
24x26.7
50
PFLITSCH 216220901ex
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216220901ex
TPE-V
9 - 6.5
9.0
6.0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 216221102ex
M16x1.5
M22
10
Brass gland
216221102ex
TPE-V
11 - 8
10.0
7.0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220220700ex
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220220700ex
TPE-V
6.5 - 4
5.5
3.3
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220220901ex
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220220901ex
TPE-V
9 - 6.5
9.0
6.0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 220221102ex
M20x1.5
M22
10
Brass gland
220221102ex
TPE-V
11 - 8
10.0
7.0
31
24x26.7
50
PFLITSCH 225280903ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225280903ex
TPE-V
9.5 - 6.5
9.0
6.0
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281104ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281104ex
TPE-V
11 - 8
10.0
7.0
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281205ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281205ex
TPE-V
11.5 - 10
11.0
8.0
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281406ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281406ex
TPE-V
14 - 10
13.5
10.5
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281607ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281607ex
TPE-V
16.5 - 14
16.0
13.0
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225281808ex
M25x1.5
M28
11
Brass gland
225281808ex
TPE-V
18 - 14
17.5
14.5
32
30x33.5
25
PFLITSCH 225321809ex
M25x1.5
M32
12
Brass gland
225321809ex
TPE-V
18 - 14
17.5
15.7
34
35x38.5
25
PFLITSCH 225322010ex
M25x1.5
M32
12
Brass gland
225322010ex
TPE-V
20 - 17
19.5
17.7
34
35x38.5
25
PFLITSCH 232382211ex
M32x1.5
M38
13
Brass gland
232382211ex
TPE-V
22 - 19
21.5
19.7
39
40x43.5
10
PFLITSCH 232382312ex
M32x1.5
M38
13
Brass gland
232382312ex
TPE-V
23 - 19
23.5
21.7
39
40x43.5
10
PFLITSCH 232382613ex
M32x1.5
M38
13
Brass gland
232382613ex
TPE-V
26 - 22
25.5
23.7
39
40x43.5
10
PFLITSCH 240483014ex
M40x1.5
M48
14
Brass gland
240483014ex
TPE-V
29 - 25
28.5
26.7
45
50x54
5
PFLITSCH 240483215ex
M40x1.5
M48
14
Brass gland
240483215ex
TPE-V
32 - 29
31.5
29.7
45
50x54
5
PFLITSCH 250583716ex
M50x1.5
M58
15
Brass gland
250583716ex
TPE-V
37 - 32
36.5
34.7
50
60x66
5
PFLITSCH 250584117ex
M50x1.5
M58
15
Brass gland
250584117ex
TPE-V
41 - 37
40.5
38.7
50
60x66
5
PFLITSCH 263754518ex
M63x1.5
M75
16
Brass gland
263754518ex
TPE-V
45 - 40
45.5
43.7
58
81x87
1
PFLITSCH 263755119ex
M63x1.5
M75
16
Brass gland
263755119ex
TPE-V
51 - 45
50.5
48.7
58
81x87
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UNI Dicht-Cable Gland EMC brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
19.01.2022
Accessories locknut stainless steel and brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - metric
Pflitsch
20.01.2022
UNI Dicht-Cable Gland Iris EMC brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland locknut brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
blueglobe-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland EMC brass - Pg
Pflitsch
24.11.2021
VZBE - ball valve
Festo
30.08.2023
UNI Dicht-Cable Gland interference suppression brass - metric
Pflitsch
24.11.2021
UNI Dicht-Cable Gland standard PC - metric
Pflitsch
19.01.2022
UNI Dicht-Cable Gland interference suppression brass - Pg
Pflitsch
24.11.2021
Cable gland - Polyamid
Rittal
01.10.2021
blueglobe TRI HT - Metric
Pflitsch
27.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성