카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Split Gland - splitteable cable gland splittable cable gland zinc die-casting - metric
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
UNI Split Gland
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/2_uni_split/usg_zn.prj},{NB=PFLITSCH USG 22554 Zn},{A=M25x1,5},{D=11.0},{ARTNR=USG 22554 Zn},{F=20.6},{C=36.5},{SW=36x40},{WERKSTOFF=Zink},{AF=verzinkt},{TEMP=-20 °C / +80 °C},{VE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
D
Thread lenght
[mm]
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
F
Opening pressure screw max.
[mm]
C
Build height
[mm]
SW
Spanner width
[mm]
WERKSTOFF
Material gland body
ⁿ/ₐ
AF
Version/colour
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature range min./max.
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH USG 22554 Zn
M25x1,5
11.0
USG 22554 Zn
20.6
36.5
36x40
Zink
zinc plated
-20 °C / +80 °C
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성