MMB70-12GH50-1N - Magnetic Field Sensors
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Magnetic Field Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/magnetic20field20sensors/mmb70-12gh50-1n.prj},{NB=MMB70-12GH50-1N},{MANUID=MMB70-12GH50-1N},{BAA038006=-25},{BAD826005=12},{BAA039006=70.00},{BAD856005=50},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e3/00/d417407a_int.png},{DESCSHORT=Magnetic field sensor MMB70-12GH50-1N},{EAN=4050143428885},{MANUTYPEDESC=MMB70-12GH50-1N},{BAD947008=Stainless steel},{BAD946007=Metal film},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD899008=},{BAD898005=NAMUR},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD947008
Material of the housings
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD946007
Material of the active surface
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
AAD251006
Material of the cable mantle
ⁿ/ₐ
BAD899008
Design of control element
ⁿ/ₐ
BAD826005
Diameter of sensor
[mm]
BAD898005
Design of control output
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD900004
Switch frequency
[Hz]
BAD831010
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
MMB70-12GH50-1N
MMB70-12GH50-1N
Magnetic field sensor MMB...
4050143428885
MMB70-12GH50-1N
Stainless steel
-25
Metal film
DC
Polyvinyl chloride
12
NAMUR
70.00
50
1000.000
with cable preassembled
1
DE
0.070
0.075
0.075
0.005
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성