IQT1-FP-IO-V1 - RFID Control Interfaces
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
RFID
RFID Control Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/iqt1-fp-io-v1.prj},{NB=IQT1-FP-IO-V1},{MANUID=IQT1-FP-IO-V1},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAF016004=80},{BAB577006=108.5},{BAA020007=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.410},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.095},{DEPTH=0.065},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a5/29/d446108a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT1-FP-IO-V1},{EAN=4050143051403},{MANUTYPEDESC=IQT1-FP-IO-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=299929&LanId=ENG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAF529001
frequency range
ⁿ/ₐ
BAF634008
Material
ⁿ/ₐ
AAS347001
max. transfer rate (RFID reading)
[bit/s]
AAS348001
max. transfer rate (RFID writing)
[bit/s]
BAC078007
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAF016004
Width
[mm]
BAB577006
Depth
[mm]
BAA020007
Height
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IQT1-FP-IO-V1
IQT1-FP-IO-V1
Read/write station IQT1-F...
4050143051403
IQT1-FP-IO-V1
13,56 MHz
Plastic
26000.000
26000.000
DC
80
108.5
40
1
SG
0.410
0.120
0.095
0.065
8471 9000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
OBR12M-R100-2EP-IO-L - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
V1SD-G-ABG-PG9 - Field Connectors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성