Serie R KO - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Round cylinder
Cylinder series R 10-25mm - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rundzylinder/rundzylinder08-25/rz_asm.prj},{NB=HO-PA 67430-0000 R3012/0000 Zylinder R3000 ohne Magnet mit Feder (HUB=0 POS=0 SX=0 SX1=000000.12) Baugruppe},{ZYL=12.000},{STROKE=0},{POS=0},{FORM=1},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT3=0},{CONNECT4=0},{WEIGHT=0.12},{SX=0},{SX1=0},{A=17.000},{B=M16x1.5},{BK=16.000},{BKK=14.160},{B1=13.300},{C=21.000},{D=M6},{DG=6.000},{D1K=4.773},{D1=6.000},{E=16.000},{F=20.000},{F1=20.000},{G=M5},{G1=5.000},{G1K=3.141},{H=53.000},{L=101.000},{M=5.000},{N=9.000},{O=6.000},{R=12.000},{BBODEN=10.000},{BDECKEL=10.000},{SW=5.000},{SW1=24.000},{SW2=10.000},{M1=2.700},{NENN=PA 67430},{NENN1=PA 67440},{NENN2=},{PPATH=rz_sbl.prj},{GE=0.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
A
[mm]
B
Thread at front/rear covers
ⁿ/ₐ
B1
Cylinder barrel diameter
[mm]
C
[mm]
D
Piston rod thread
ⁿ/ₐ
D1
Piston rod diameter
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
G
Air connection
ⁿ/ₐ
H
Length + stroke
[mm]
L
Total length + stroke
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
Size of bore H9
[mm]
R
Width d13
[mm]
SW
Width across flats piston rod
[mm]
SW1
Width across flats cover nut
[mm]
SW2
Width across flats piston rod nut
[mm]
PO-PA 67410-0000 R3010/00...
10.000
12.000
M12x1.25
11.300
16.000
M4
4.000
12.000
15.000
15.000
M5
48.000
84.000
5.000
6.000
4.000
8.000
0.000
19.000
7.000
PO-PA 67430-0000 R3012/00...
12.000
17.000
M16x1.5
13.300
21.000
M6
6.000
16.000
20.000
20.000
M5
53.000
101.000
5.000
9.000
6.000
12.000
5.000
24.000
10.000
PO-PA 67450-0000 R3016/00...
16.000
17.000
M16x1.5
17.300
21.000
M6
6.000
16.000
22.000
21.000
M5
60.000
111.000
5.000
9.000
6.000
12.000
5.000
24.000
10.000
PO-PA 67470-0000 R3020/00...
20.000
20.000
M22x1.5
21.300
24.000
M8
8.000
20.000
27.000
27.000
G 1/8
71.000
130.000
8.000
12.000
8.000
16.000
7.000
32.000
13.000
PO-PA 67500-0000 R3025/00...
25.000
22.000
M22x1.5
26.500
28.000
M10x1.25
10.000
22.000
27.000
27.000
G 1/8
76.000
141.000
8.000
12.000
8.000
16.000
9.000
32.000
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성