Clevis bracket MP4 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4_me.prj},{NB=P1C-4PMEB},{IDNR=P1C-4PMEB},{ZYL=80.000},{WEIGHT=0.52},{CD=16.000},{D=45.000},{E=95.000},{EW=50.000},{FL=36.000},{L=22.000},{L1=5.000},{L4=10.000},{MR=16.000},{TG=72.000},{XD=210.000},{I2=10.00},{H7=20.000},{H8=14.000},{N=70.000},{BA=45.000},{RT=10.000},{VA=4.000},{R2=11.500},{RA=72.000},{I1=5.00},{D2=18.00},{D3=11.00},{A=46.000},{R3=11.500},{R4=11.000},{S=14.000},{R5=18.000},{S1=16.000},{S2=10.000},{S3=10.000},{S4=25.000},{SW9=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CD
Size of bore h8
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EW
Width
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
XD
Length + stroke
[mm]
P1C-4KMEB
P1C-4KMEB
32.000
0.08
10.000
30.000
47.000
26.000
22.000
13.000
6.500
6.000
10.500
32.500
142.000
P1C-4LMEB
P1C-4LMEB
40.000
0.11
12.000
35.000
52.000
28.000
25.000
16.000
5.000
5.500
12.000
38.000
160.000
P1C-4MMEB
P1C-4MMEB
50.000
0.18
12.000
40.000
65.000
32.000
27.000
16.000
5.000
6.500
12.000
46.500
170.000
P1C-4NMEB
P1C-4NMEB
63.000
0.28
16.000
45.000
78.000
40.000
32.000
21.000
5.000
6.500
16.000
56.500
190.000
P1C-4PMEB
P1C-4PMEB
80.000
0.52
16.000
45.000
95.000
50.000
36.000
22.000
5.000
10.000
16.000
72.000
210.000
P1C-4QMEB
P1C-4QMEB
100.000
0.79
20.000
55.000
115.000
60.000
41.000
27.000
5.000
10.000
20.000
89.000
230.000
P1C-4RMEB
P1C-4RMEB
125.000
1.46
25.000
60.000
140.000
70.000
50.000
30.000
7.000
10.000
25.000
110.000
275.000
P1C-4SMEB
P1C-4SMEB
160.000
2.70
30.000
180.000
90.000
55.000
35.000
30.000
315.000
P1C-4TMEB
P1C-4TMEB
200.000
4.20
30.000
220.000
90.000
60.000
35.000
31.000
335.000
P1C-4VMEB
P1C-4VMEB
250.000
15.70
40.000
280.000
110.000
70.000
45.000
41.000
375.000
P1C-4WMEB
P1C-4WMEB
320.000
33.00
45.000
340.000
120.000
80.000
50.000
46.000
420.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성