Profile D1 / E1 - OSP-E..BHD,..B,..S*
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless electric drives
Accessories for OSPE
Profile
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/electricactuator/zubehoerospe/motormtg/mittelstuetze.prj},{NB=HO-20362E350Mittelstuetze},{D=50},{IDNR=20362},{C=87.000},{AF=72.000},{DR=34.000},{R=0.000},{U=7.000},{DE=23.000},{DF=0.000},{DH=71.000},{DK=34.000},{DM=59.000},{DN=67.000},{DO=45.000},{DP=60.000},{DQ=52.000},{DT=0.000},{EF=64.000},{EM=45.000},{EN=72.000},{EQ=57.000},{DH1=95.000},{G=6.000},{AP=85.000},{BS=14.000},{HN=58.300},{RN=1.000},{HS=87.000},{HP=7.000},{BPN=3.000},{HSN=66.000},{BSN=6.000},{SK=10.000},{SW=5.000},{TSW=3.000},{AS=5.000},{HF=82.000},{BF=1.000},{HAV=0.000},{XU=0.000},{XUT=0.000},{XDK=32.500},{RI=2.000},{GA=0.000},{HAF=0.000},{HFI=0.000},{BAV=0.000},{AH=0.000},{AJ=0.000},{AK=0.000},{AN=0.000},{LAUF=1.000},{FB=76.000},{K=43.000},{DI=0.000},{LAUF1=2.000},{CON1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Piston Diameter
[mm]
TYP
Type
[mm]
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
DR
[mm]
R
[mm]
U
[mm]
DE
[mm]
DF
[mm]
DH
[mm]
DM
[mm]
DN
[mm]
DO
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DT
[mm]
EF
[mm]
EM
[mm]
EN
[mm]
EQ
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AN
[mm]
DI
[mm]
DS
[mm]
FT
[mm]
PO-250OSP-1010Mittelstuet...
10
OSP-10
250
11.000
0.000
0.000
3.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.400
33.400
3.500
12.000
0.000
0.000
0.000
PO-20434D116Mittelstuetze
16
D1
20434
15.000
0.000
3.000
0.000
0.000
20.000
29.200
0.000
0.000
18.000
30.000
27.000
6.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
16.000
0.000
0.000
PO-20008D120Mittelstuetze
20
D1
20008
22.000
0.000
5.000
0.000
0.000
20.500
38.000
0.000
0.000
36.000
50.000
28.000
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
0.000
PO-20008D125Mittelstuetze
25
D1
20008
22.000
0.000
5.000
0.000
0.000
27.000
38.000
0.000
0.000
36.000
50.000
34.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
25.000
0.000
0.000
PO-20157D132Mittelstuetze
32
D1
20157
30.000
0.000
5.000
0.000
0.000
33.000
46.000
0.000
0.000
36.000
50.000
40.500
10.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.000
0.000
0.000
PO-20027D140Mittelstuetze
40
D1
20027
38.000
0.000
6.000
0.000
0.000
35.000
61.000
0.000
0.000
45.000
60.000
45.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
40.000
0.000
0.000
PO-20162D150Mittelstuetze
50
D1
20162
48.000
0.000
6.000
0.000
0.000
40.000
71.000
0.000
0.000
45.000
60.000
52.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
0.000
PO-15534D150Mittelstuetze
50
D1
15534
48.000
0.000
6.000
0.000
0.000
40.000
71.000
0.000
0.000
45.000
60.000
52.000
11.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
0.000
PO-20451D163Mittelstuetze
63
D1
20451
57.000
0.000
8.000
0.000
0.000
47.500
91.000
0.000
0.000
45.000
65.000
63.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.000
0.000
0.000
PO-20480D180Mittelstuetze
80
D1
20480
72.000
0.000
10.000
0.000
0.000
60.000
111.500
0.000
0.000
55.000
80.000
81.000
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
83.000
0.000
0.000
PO-20435E116Mittelstuetze
16
E1
20435
15.000
6.000
0.000
3.400
14.200
0.000
29.200
32.000
36.400
18.000
30.000
27.000
0.000
32.000
20.000
36.400
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20009E120Mittelstuetze
20
E1
20009
22.000
8.000
0.000
5.500
16.000
0.000
38.000
33.500
41.000
36.000
50.000
28.000
0.000
41.100
28.100
48.600
35.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20009E125Mittelstuetze
25
E1
20009
22.000
8.000
0.000
5.500
16.000
0.000
38.000
40.000
47.500
36.000
50.000
34.500
0.000
41.500
28.500
49.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20158E132Mittelstuetze
32
E1
20158
30.000
10.000
0.000
5.500
16.000
0.000
46.000
46.000
54.500
36.000
50.000
40.500
0.000
48.500
35.500
57.000
43.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20028E140Mittelstuetze
40
E1
20028
38.000
10.000
0.000
7.000
23.000
0.000
61.000
53.000
60.000
45.000
60.000
45.000
0.000
56.000
38.000
63.000
48.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20163E150Mittelstuetze
50
E1
20163
48.000
10.000
0.000
7.000
23.000
0.000
71.000
59.000
67.000
45.000
60.000
52.000
0.000
64.000
45.000
72.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-15536E150Mittelstuetze
50
E1
15536
48.000
10.000
0.000
7.000
23.000
0.000
71.000
59.000
67.000
45.000
60.000
52.000
0.000
64.000
45.000
72.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20452E163Mittelstuetze
63
E1
20452
57.000
12.000
0.000
9.000
34.000
0.000
91.000
73.000
83.000
45.000
65.000
63.000
0.000
79.000
53.500
89.000
69.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20482E180Mittelstuetze
80
E1
20482
72.000
15.000
0.000
11.000
39.500
0.000
111.500
97.000
112.000
55.000
80.000
81.000
0.000
103.000
66.000
118.000
87.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20436E216Mittelstuetze
16
E2
20436
30.000
21.000
0.000
3.400
14.200
0.000
29.200
32.000
36.400
18.000
30.000
27.000
0.000
32.000
20.000
36.400
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20352E225Mittelstuetze
25
E2
20352
37.000
23.000
0.000
5.500
16.000
0.000
38.000
40.000
47.500
36.000
50.000
34.500
0.000
41.500
28.500
49.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20355E232Mittelstuetze
32
E2
20355
44.000
24.000
0.000
5.500
16.000
0.000
46.000
46.000
54.500
36.000
50.000
40.500
0.000
48.500
35.500
57.000
43.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20358E240Mittelstuetze
40
E2
20358
51.000
23.000
0.000
7.000
23.000
0.000
61.000
53.000
60.000
45.000
60.000
45.000
0.000
56.000
38.000
63.000
48.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20361E250Mittelstuetze
50
E2
20361
57.000
19.000
0.000
7.000
23.000
0.000
71.000
59.000
67.000
45.000
60.000
52.000
0.000
64.000
45.000
72.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
PO-20437E316Mittelstuetze
16
E3
20437
42.000
33.000
0.000
3.400
14.200
0.000
29.200
32.000
36.400
18.000
30.000
27.000
0.000
32.000
20.000
36.400
27.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성