카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
SS C - Components, DIN 3015, part 2, he×agon head
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series C (Heavy series), DIN 3015-2
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/03/parker_ss_c.prj},{NB=SSC4X},{ERMETO=SSC4X},{INFO=PDF Link},{SG=4},{DXL=M 12X100},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{K1=7.500},{S1=18.000},{L=100.000},{LG=70.000},{WEIGHT=0.09795},{ERMETO2=SSC4X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SG
Clamp size
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
K1
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
ERMETO2
ⁿ/ₐ
Components, DIN 3015, par...
SSC1X
1
M 10X45
10.000
8.160
6.400
16.000
45.000
19.000
0.03120
SSC1X
Components, DIN 3015, par...
SSC2X
2
M 10X60
10.000
8.160
6.400
16.000
60.000
34.000
0.04090
SSC2X
Components, DIN 3015, par...
SSC3X
3
M 10X70
10.000
8.160
6.400
16.000
70.000
44.000
0.04598
SSC3X
Components, DIN 3015, par...
SSC4X
4
M 12X100
12.000
9.853
7.500
18.000
100.000
70.000
0.09795
SSC4X
Components, DIN 3015, par...
SSC5X
5
M 16X130
16.000
13.546
10.000
24.000
130.000
86.000
0.22530
SSC5X
Components, DIN 3015, par...
SSC6X
6
M 20X190
20.000
16.933
12.500
30.000
190.000
138.000
0.51700
SSC6X
Components, DIN 3015, par...
SSC7X
7
M 24X220
24.000
20.319
15.000
36.000
220.000
147.000
0.85300
SSC7X
Components, DIN 3015, par...
SSC8X
8
M 30X300
30.000
25.706
18.700
46.000
300.000
215.000
1.80000
SSC8X
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성