카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WV EO - Alternating valve
Parker
ERMETO Valves
Shut off valves and ball valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/04o_absp_kug_hahn/wv.prj},{NB=EO Wechselventil WV15LOMDCF},{ERMETO=WV15LOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{MT=X},{MTT=},{BAUREIHE=L},{D1=15},{T1=M 22x1.5},{NDMT1=22.000},{KDMT1=20.160},{DN=10.0},{L1=28},{L2=21},{L3=36},{S1=19},{S2=27},{TL=0.000},{F=0.000},{I1=12.000},{F1=3.100},{DD1=12.000},{DD4=17.350},{TT1=7.150},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{VERS=1},{XOMD=},{WEIGHT=0.13470},{ERMETO2=WV15LOMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
MT
Steel, zinc plated., chrome6-free
ⁿ/ₐ
MTT
Steel, zinc yellow plated
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
L3
Lenght
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Alternating valve WV08...
WV08LOMDCF
X
L
8
M 14x1.5
4.5
21
14
29
14
17
0.05400
EO Alternating valve WV10...
WV10LOMDCF
X
L
10
M 16x1.5
6.0
22
15
30
17
19
0.07431
EO Alternating valve WV12...
WV12LOMDCF
X
L
12
M 18x1.5
7.5
24
17
32
19
22
0.10300
EO Alternating valve WV15...
WV15LOMDCF
X
L
15
M 22x1.5
10.0
28
21
36
19
27
0.13470
EO Alternating valve WV08...
WV08LCF
X
L
8
M 14x1.5
4.5
21
14
29
14
17
0.10880
EO Alternating valve WV10...
WV10LCF
X
L
10
M 16x1.5
6.0
22
15
30
17
19
0.14133
EO Alternating valve WV12...
WV12LCF
X
L
12
M 18x1.5
7.5
24
17
32
19
22
0.19514
EO Alternating valve WV15...
WV15LCF
X
L
15
M 22x1.5
10.0
28
21
36
19
27
0.28410
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성