카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RVP EO - Non return valve cartridge
Parker
ERMETO Valves
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rvp.prj},{NB=EO Rueckschlagventil-Patrone RVP5571},{ERMETO=RVP5571},{BESTNR=RVP55},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{DN=29.0},{D1=54.905},{D2=55},{L1=70.15},{L2=16.0},{L3=13.0},{ORING=44.2x5.7},{ID=44.200},{RS=5.700},{SRING=SRA 55-5.1-1.5},{SR1=1.500},{ZOOM=1.800},{ZFACTOR=1.800},{PT=1.400},{Z=4.500},{XOMD=},{WEIGHT=0.30500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=RVP5571}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
L3
Lenght
[mm]
ORING
O-ring
ⁿ/ₐ
SRING
Supporting ring
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Non return valve cartr...
RVP1371
RVP13
Stainless Steel
3.5
12.945
13
23.15
9.5
6.0
8.3x2.4
SRA 13-2.05-1.0
0.04033
EO Non return valve cartr...
RVP1671
RVP16
Stainless Steel
5.5
15.945
16
26.65
9.5
6.5
11.3x2.4
SRA 16-2.05-1.0
0.04000
EO Non return valve cartr...
RVP2071
RVP20
Stainless Steel
7.5
19.935
20
30.15
9.5
6.5
15.3x2.4
SRA 20-2.05-1.0
0.05140
EO Non return valve cartr...
RVP2471
RVP24
Stainless Steel
9.5
23.935
24
35.15
12.0
7.5
18.2x3
SRA 24-2.6-1.0
0.08020
EO Non return valve cartr...
RVP2771
RVP27
Stainless Steel
11.5
26.935
27
38.15
12.0
7.5
21.2x3
SRA 27-2.6-1.0
0.10820
EO Non return valve cartr...
RVP3571
RVP35
Stainless Steel
14.0
34.920
35
44.65
12.0
9.5
29.2x3
SRA 35-2.5-1.0
0.23430
EO Non return valve cartr...
RVP4071
RVP40
Stainless Steel
18.0
39.920
40
50.65
12.0
11.0
34.2x3
SRA 40-2.5-1.0
0.30500
EO Non return valve cartr...
RVP4771
RVP47
Stainless Steel
23.0
46.920
47
60.15
13.0
13.0
41.2x3
SRA 47-2.6-1.5
0.30500
EO Non return valve cartr...
RVP5571
RVP55
Stainless Steel
29.0
54.905
55
70.15
16.0
13.0
44.2x5.7
SRA 55-5.1-1.5
0.30500
EO Non return valve cartr...
RVP13CF
RVP13
Steel, zinc plated, chrom...
3.5
12.945
13
23.15
9.5
6.0
8.3x2.4
SRA 13-2.05-1.0
0.02660
EO Non return valve cartr...
RVP16CF
RVP16
Steel, zinc plated, chrom...
5.5
15.945
16
26.65
9.5
6.5
11.3x2.4
SRA 16-2.05-1.0
0.03460
EO Non return valve cartr...
RVP20CF
RVP20
Steel, zinc plated, chrom...
7.5
19.935
20
30.15
9.5
6.5
15.3x2.4
SRA 20-2.05-1.0
0.06000
EO Non return valve cartr...
RVP24CF
RVP24
Steel, zinc plated, chrom...
9.5
23.935
24
35.15
12.0
7.5
18.2x3
SRA 24-2.6-1.0
0.08950
EO Non return valve cartr...
RVP27CF
RVP27
Steel, zinc plated, chrom...
11.5
26.935
27
38.15
12.0
7.5
21.2x3
SRA 27-2.6-1.0
0.12000
EO Non return valve cartr...
RVP35CF
RVP35
Steel, zinc plated, chrom...
14.0
34.920
35
44.65
12.0
9.5
29.2x3
SRA 35-2.5-1.0
0.23281
EO Non return valve cartr...
RVP40CF
RVP40
Steel, zinc plated, chrom...
18.0
39.920
40
50.65
12.0
11.0
34.2x3
SRA 40-2.5-1.0
0.30120
EO Non return valve cartr...
RVP47CF
RVP47
Steel, zinc plated, chrom...
23.0
46.920
47
60.15
13.0
13.0
41.2x3
SRA 47-2.6-1.5
0.41619
EO Non return valve cartr...
RVP55CF
RVP55
Steel, zinc plated, chrom...
29.0
54.905
55
70.15
16.0
13.0
44.2x5.7
SRA 55-5.1-1.5
0.63200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성