카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PAFG-90M EO - SAE 90° 4 bolt flange with EO 24° cone end
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE 4 bolt flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/03m_sae_voll_fl/pafg_90m.prj},{NB=EO SAE 90 Vollflansche mit EO 24 Anschluss PAFG405/90M42LSS},{ERMETO=PAFG405/90M42LSS},{BESTNR=PAFG405/90M42L},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=1 1/2},{BRISO=38},{D1=42L},{D3=36},{L1=41},{L2=26},{LA=110},{LB=106},{LX=36.5},{LY=79.3},{LZ=65},{LLZ=65.000},{DB=17.0},{SCM=M 16x55},{SCU=5/8x2 1/4},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=250},{PNSS=160},{PSI=6000},{ID=47.220},{RS=3.530},{ND=0.812},{NDM=52.000},{P=2.000},{KDM=49.546},{I1=16.000},{F1=4.100},{DD1=36.000},{DD3=42.250},{DD4=45.050},{T1=11.150},{ZOOM=2.000},{ZFACTOR=2.200},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PAFG405/90M42LSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
LA
Length
[mm]
LB
Length
[mm]
LX
Length
[mm]
LY
Length
[mm]
LZ
Length
[mm]
DB
Diameter
[mm]
SCM
Screws (metr.)
[mm]
SCU
Screws (unc.)
[Zoll]
WEIGHT
Weight
[kg]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG080/90M12SSS
Stainless Steel
1/2
13
12S
8
18
16
60
57
17.5
38.1
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG080/90M15LSS
Stainless Steel
1/2
13
15L
11
18
16
60
57
17.5
38.1
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG080/90M16SSS
Stainless Steel
1/2
13
16S
12
18
16
60
57
17.5
38.1
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG100/90M16SSS
Stainless Steel
3/4
19
16S
12
22
18
63
66
22.3
47.6
38
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG100/90M20SSS
Stainless Steel
3/4
19
20S
16
22
18
63
66
22.3
47.6
38
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG100/90M22LSS
Stainless Steel
3/4
19
22L
18
22
18
63
66
22.3
47.6
38
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG102/90M20SSS
Stainless Steel
1
25
20S
16
28
19
80
71
26.2
52.4
42
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG102/90M25SSS
Stainless Steel
1
25
25S
20
28
19
80
71
26.2
52.4
42
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG102/90M28LSS
Stainless Steel
1
25
28L
23
28
19
80
71
26.2
52.4
42
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG104/90M25SSS
Stainless Steel
1 1/4
32
25S
20
30
22
84
80
30.2
58.7
50
11.5
M 10x40
7/16x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG104/90M30SSS
Stainless Steel
1 1/4
32
30S
25
30
22
84
80
30.2
58.7
50
11.5
M 10x40
7/16x1 1/2
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG104/90M35LSS
Stainless Steel
1 1/4
32
35L
30
30
22
84
80
30.2
58.7
50
11.5
M 10x40
7/16x1 1/2
1.49490
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG106/90M35LSS
Stainless Steel
1 1/2
38
35L
30
36
25
88
94
35.7
69.9
58
13.5
M 12x45
1/2x1 3/4
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG106/90M38SSS
Stainless Steel
1 1/2
38
38S
32
36
25
88
94
35.7
69.9
58
13.5
M 12x45
1/2x1 3/4
9999.99999
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG106/90M42LSS
Stainless Steel
1 1/2
38
42L
36
36
25
88
94
35.7
69.9
58
13.5
M 12x45
1/2x1 3/4
1.49490
3000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG401/90M12SSS
Stainless Steel
1/2
13
12S
8
20
16
60
57
18.2
40.5
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG401/90M14SSS
Stainless Steel
1/2
13
15L
10
20
16
60
57
18.2
40.5
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG401/90M16SSS
Stainless Steel
1/2
13
16S
12
20
16
60
57
18.2
40.5
36
9.0
M 8x30
5/16x1 1/4
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG402/90M16SSS
Stainless Steel
3/4
19
16S
12
26
22
68
71
23.8
50.8
41
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG402/90M20SSS
Stainless Steel
3/4
19
20S
16
26
22
68
71
23.8
50.8
50
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG402/90M22LSS
Stainless Steel
3/4
19
22L
18
26
22
68
71
23.8
50.8
41
11.0
M 10x35
3/8x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG403/90M20SSS
Stainless Steel
1
25
20S
16
30
24
83
80
27.8
57.2
50
13.0
M 12x45
7/16x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG403/90M25SSS
Stainless Steel
1
25
25S
20
30
24
83
80
27.8
57.2
50
13.0
M 12x45
7/16x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG403/90M28LSS
Stainless Steel
1
25
28L
23
30
24
83
80
27.8
57.2
50
13.0
M 12x45
7/16x1 1/2
9999.99999
6000
EO SAE 90° 4 bolt flange ...
PAFG404/90M25SSS
Stainless Steel
1 1/4
32
25S
20
36
25
97
94
31.8
66.6
58
15.0
M 14x50
1/2x1 3/4
9999.99999
6000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성