카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EV EO - Swivel nut 45° elbow
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to swivel
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/02i_rohr_dichtkegel/ev.prj},{NB=EO 45 Grad Winkel-Stutzen mit Dichtkegel EV42LOMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.800},{ZOOM=1.500},{ERMETO=EV42LOMDCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{L1=37.000},{L2=26.000},{L3=56.000},{L4=49.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{T1KG=49.500},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{DK=41.550},{DZ=46.950},{LKG=53.650},{LK=26.150},{LO=4.025},{LD=15.950},{SS=2.500},{L4M=24.000},{LMIP=16.000},{TMDF=52.000},{PMDF=2.0},{LMDF=26.500},{LDMDF=18.400},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.88699},{ERMETO2=EV42LOMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D2
Bore
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Distance swivel seat/center
[mm]
L4
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06ZLCF
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.04835
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06LCF
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.05260
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06LOMDCF
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.04000
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06ZL71
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.05150
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06L71
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.05150
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV06LOMD71
X
L
6.000
2.500
4.000
16.000
9.000
26.000
24.000
14.000
14.000
0.04400
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08ZLCF
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.06693
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08LCF
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.06800
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08LOMDCF
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.05200
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08ZL71
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.07164
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08L71
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.07123
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV08LOMD71
X
L
8.000
4.000
6.000
19.000
12.000
27.500
27.000
14.000
17.000
0.05400
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10ZLCF
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.10350
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10LCF
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.09826
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10LOMDCF
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.07680
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10ZL71
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.12000
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10L71
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.12000
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV10LOMD71
X
L
10.000
6.000
8.000
19.000
12.000
29.000
27.000
19.000
19.000
0.07950
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12ZLCF
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.11780
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12LCF
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.11419
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12LOMDCF
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.08760
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12ZL71
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.12499
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12L71
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.11510
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV12LOMD71
X
L
12.000
8.000
10.000
21.000
14.000
29.500
29.000
19.000
22.000
0.10820
EO Swivel nut 45° elbow E...
EV15ZLCF
X
L
15.000
10.000
12.000
24.000
17.000
32.500
32.000
22.000
27.000
0.18830
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EVL EO - Standpipe run tee
Parker
29.02.2024
T EO - Union tee
Parker
29.02.2024
EVW EO - Standpipe elbow
Parker
29.02.2024
EW EO - Swivel nut elbow
Parker
29.02.2024
ET EO - Swivel nut branch tee
Parker
29.02.2024
RED EO - Tube end reducer
Parker
29.02.2024
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
GZ EO - Swivel union
Parker
29.02.2024
EL EO - Swivel nut run tee
Parker
29.02.2024
EV-R-ED EO - Assembled adjustable swivel 45° elbow
Parker
29.02.2024
DA EO - Distance piece adapter
Parker
29.02.2024
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
29.02.2024
EW-R-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
29.02.2024
G EO - Union
Parker
29.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성