카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
SV EO-3 - Bulkhead union
Parker
EO-3®
Tube/Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/02rohr_rohr/sv_gerader_schottstutzen_asmtab.prj},{NB=EO-3 Gerader Schottstutzen SV18P3OMDCF},{IDNR=},{ERMETO=SV18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{L1=27.5},{L2=21.5},{L3=35.5},{L4=29.5},{L5=35.5},{L6=43.5},{S1=36},{S2=30},{S3=41},{WEIGHT=0.30740},{PPATH=assemblies/sv_gerader_schottstutzen_asmtpl.prj},{ERMETO2=SV18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D
Tube O.D.
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Bulkhead union SV06P...
SV06P3OMDCF
Steel
420
6
6
4
11.5
18.0
13.5
28.0
23.5
23.0
33.0
19
14
22
0.06800
EO-3 Bulkhead union SV08P...
SV08P3OMDCF
Steel
420
8
8
6
14.5
20.0
15.0
28.0
23.0
26.0
34.0
24
17
27
0.10900
EO-3 Bulkhead union SV10P...
SV10P3OMDCF
Steel
420
10
10
8
16.5
20.0
15.0
30.0
25.0
26.5
36.5
27
19
30
0.13370
EO-3 Bulkhead union SV12P...
SV12P3OMDCF
Steel
420
12
12
10
19.0
21.0
16.0
31.0
26.0
27.5
37.5
27
22
32
0.15550
EO-3 Bulkhead union SV15P...
SV15P3OMDCF
Steel
420
15
15
12
24.0
27.5
22.5
36.0
31.0
35.5
44.0
36
27
41
0.31310
EO-3 Bulkhead union SV16P...
SV16P3OMDCF
Steel
420
16
16
12
24.0
27.5
21.5
36.0
30.0
35.5
44.0
36
27
41
0.31280
EO-3 Bulkhead union SV18P...
SV18P3OMDCF
Steel
420
18
18
15
26.0
27.5
21.5
35.5
29.5
35.5
43.5
36
30
41
0.30740
EO-3 Bulkhead union SV20P...
SV20P3OMDCF
Steel
420
20
20
16
29.5
31.0
25.0
39.0
33.0
40.5
48.5
41
32
46
0.44320
EO-3 Bulkhead union SV22P...
SV22P3OMDCF
Steel
250
22
22
18
29.5
27.0
21.0
35.0
29.0
35.5
43.5
41
32
46
0.39140
EO-3 Bulkhead union SV25P...
SV25P3OMDCF
Steel
420
25
25
20
37.0
35.0
28.0
41.0
34.0
45.0
51.0
50
41
55
723.00000
EO-3 Bulkhead union SV28P...
SV28P3OMDCF
Steel
250
28
28
24
37.0
31.0
24.0
37.0
30.0
39.5
45.5
50
41
55
0.60470
EO-3 Bulkhead union SV30P...
SV30P3OMDCF
Steel
420
30
30
25
43.5
39.0
31.0
44.0
36.0
51.0
56.0
60
50
65
1088.00000
EO-3 Bulkhead union SV35P...
SV35P3OMDCF
Steel
250
35
35
30
45.0
35.0
27.0
40.0
32.0
45.0
50.0
60
50
65
925.00000
EO-3 Bulkhead union SV38P...
SV38P3OMDCF
Steel
420
38
38
32
52.0
42.0
33.0
48.0
39.0
55.0
61.0
65
60
70
1361.00000
EO-3 Bulkhead union SV42P...
SV42P3OMDCF
Steel
250
42
42
36
52.0
38.0
30.0
44.0
36.0
48.0
54.0
65
60
70
1152.00000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성