피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
8V
Optibelt
Drive Belts
Premium V-Belts
BLUE POWER 2
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/belts/premium_keilriemen/blue_power_2/8v.prj},{NB=8V 1600 BP2},{BEZ=8V 1600 BP2},{PROF=8V},{ANR=1080049},{GTIN=4044978572080},{BLIN=1600},{BL=4064},{NLD=La},{LTOL=± 8},{LM=ARPM / MPTA},{SETTOL=4},{TW=25.8},{HS=23},{FA=40},{TWTOL=± 0,7},{HSTOL=-0,9 bis +1,5},{FATOL=± 2},{MPD=355},{GW=Schrägschussgewebe},{MATERIALK=EPDM-Mischung mit quer gerichteten Fasern},{MATERIALC=High-Flex-Aramid},{METGEW=0.508},{SETCON=A=S},{ANST=Ja},{TEMPB=-30°C bis +120°C},{MAINFREE=Nein},{TP=Rückenrollentauglich, Staubgeschützt, Verscheißarm},{AC=9},{DC=2.2},{CTC=2.7},{DCM=4.6},{HTC=3.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
PROF
Profile
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
BLIN
Belt Length / Tenths of an inch
ⁿ/ₐ
BL
Belt Length
[mm]
NLD
Nominal Lenght Designation
ⁿ/ₐ
LTOL
Length Tolerance
[mm]
LM
Length Measurement Condition
ⁿ/ₐ
SETTOL
Set Tolerance
[mm]
TW
Top Width
[mm]
HS
Belt Height
[mm]
FA
Full Flank Angle
[°]
TWTOL
Tolerance Top Width
[mm]
HSTOL
Tolerance Belt Height
[mm]
FATOL
Full Flank Angle Tolerance
[°]
MPD
min. Pulley Diameter
[mm]
GW
Fabric
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Material V-Belt
ⁿ/ₐ
MATERIALC
Material Tension Cord
ⁿ/ₐ
METGEW
Weight per Meter
[kg/m]
SETCON
Setconstant
ⁿ/ₐ
ANST
Antistatic accord. to ISO 1813
ⁿ/ₐ
TEMPB
Temperature Resistance
ⁿ/ₐ
MAINFREE
Maintenance Free
ⁿ/ₐ
TP
Technical Properties
ⁿ/ₐ
8V 1600 BP2
8V 1600 BP2
8V
1080049
4044978572080
1600
4064
La
± 8
ARPM / MPTA
4
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 1700 BP2
8V 1700 BP2
8V
1080050
4044978572097
1700
4318
La
± 8
ARPM / MPTA
4
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 1800 BP2
8V 1800 BP2
8V
1080051
4044978572103
1800
4572
La
± 8
ARPM / MPTA
4
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 1900 BP2
8V 1900 BP2
8V
1080052
4044978572110
1900
4826
La
± 8
ARPM / MPTA
4
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2000 BP2
8V 2000 BP2
8V
1080053
4044978572127
2000
5080
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2120 BP2
8V 2120 BP2
8V
1080054
4044978572134
2120
5385
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2240 BP2
8V 2240 BP2
8V
1080055
4044978572141
2240
5690
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2360 BP2
8V 2360 BP2
8V
1080056
4044978572158
2360
5994
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2500 BP2
8V 2500 BP2
8V
1080057
4044978572165
2500
6350
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2650 BP2
8V 2650 BP2
8V
1080058
4044978572172
2650
6731
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 2800 BP2
8V 2800 BP2
8V
1080059
4044978572189
2800
7112
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 3000 BP2
8V 3000 BP2
8V
1080060
4044978572196
3000
7620
La
± 12
ARPM / MPTA
6
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 3150 BP2
8V 3150 BP2
8V
1080061
4044978572202
3150
8001
La
± 16
ARPM / MPTA
8
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 3350 BP2
8V 3350 BP2
8V
1080062
4044978572219
3350
8509
La
± 16
ARPM / MPTA
8
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
8V 3550 BP2
8V 3550 BP2
8V
1085208
4044978573285
3550
9017
La
± 16
ARPM / MPTA
8
25.8
23
40
± 0,7
-0,9 to +1,5
± 2
355
Bias Weave Fabric
EPDM Compound with Transv...
High-Flex-Aramid
0.508
A=S
Yes
-30°C to +120°C
No
Suitable for Backidler, D...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성