카탈로그: OEP Couplings
생성됨: 06.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEP Couplings
Type RC - Rigid One-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
Rigid One-Piece Clamping Coupling - Type RC
Powered by
CAD모델 선택
{oepcouplings/rigid_rc/rc_asmtab.prj},{NB=RC-14D-3E-T-3E-T-A},{OD=14 - 0.875\" OD },{ODD=14D},{STO=E},{BOS=3},{BE=3,'0.1875 in',4,'0.2500 in',5,'0.3125 in',6,'0.3750 in',7,'0.4375 in'},{MB=4,'4 mm',5,'5 mm',6,'6 mm',7,'7 mm',8,'8 mm',10,'10 mm'},{BOT=T},{STT=E},{BTS=3},{BTT=T},{HM=A},{SSS=8-32X0.188},{CSS=4-40X0.438},{A=1.0000},{B=0.8700},{C=0.5000},{PPATH=parts/rc_asmtpl.prj},{NOTE=Drilled diameter may be replaced by an internal groove at our discretion}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
A
Length
[인치]
B
OD
[인치]
C
Bore Depth
[인치]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
RC-8D-2E-T-2E-T-A
RC-8D-2E-T-2E-T-A
8 - 0.500" OD
0.7500
0.5000
0.3750
Drilled diameter may be r...
RC-10D-2E-T-2E-T-A
RC-10D-2E-T-2E-T-A
10 - 0.625" OD
1.0000
0.6210
0.5000
Drilled diameter may be r...
RC-12D-3E-T-3E-T-A
RC-12D-3E-T-3E-T-A
12 - 0.750" OD
1.0000
0.7460
0.5000
Drilled diameter may be r...
RC-14D-3E-T-3E-T-A
RC-14D-3E-T-3E-T-A
14 - 0.875" OD
1.0000
0.8700
0.5000
Drilled diameter may be r...
RC-16D-4E-T-4E-T-A
RC-16D-4E-T-4E-T-A
16 - 1.000" OD
1.5000
0.9960
0.7500
Drilled diameter may be r...
RC-21D-4E-T-4E-T-A
RC-21D-4E-T-4E-T-A
21 - 1.312" OD
2.0000
1.3090
1.0000
Drilled diameter may be r...
RC-26D-4E-T-4E-T-A
RC-26D-4E-T-4E-T-A
26 - 1.625" OD
2.5000
1.6210
1.2500
Drilled diameter may be r...
RC-32D-4E-T-4E-T-A
RC-32D-4E-T-4E-T-A
32 - 2.000" OD
3.0000
1.9960
1.5000
Drilled diameter may be r...
RC-36D-4E-T-4E-T-A
RC-36D-4E-T-4E-T-A
36 - 2.250" OD
4.0000
2.2460
2.0000
Drilled diameter may be r...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성