카탈로그: NTN Automation
생성됨: 29.10.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Automation
LG - miniature guide
NTN Automation
Linear Motion
Linear guides
Powered by
CAD모델 선택
{ntn_automation/linear_motion/linear_guides/lg_miniature_asmtab.prj},{NB=LGMC09BN1AAL00055NZ0-1-0-7.5_SY_(0)_1},{LGS=Miniature linear guide},{SIZE=9},{LODLEVEL=1},{TYPE=B},{VER=C},{CARL=N},{NOC=1},{SEAL=AA},{FML=L},{RAIL=SY},{RAILL=55},{P=N},{PC=Z0},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1=7.5},{HUBST=0.0},{INFOWWW=INFO HTML},{PPATH=assemblies/lg_miniature_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
ⁿ/ₐ
LGS
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
MQ
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
H3
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
WH
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
RH
[mm]
MR
ⁿ/ₐ
T
[mm]
C50
[kN]
C100
[kN]
C0
[kN]
MX
[kNm]
MY
[kNm]
MZ
[kNm]
CM
[kg]
RM
[kg/m]
LGMX07BN1AAL00040NZ0-1-0-...
LGMX07BN1AAL00040NZ0-1-0-...
Miniature linear guide
7
8
17
17.0
1.5
24.0
12
8
M2
2.3
13.0
ø 1.1
1.7
n/a
ø 1.1
7
4.70
15
n/a
2.4
4.4
2.4
n/a
n/a
1.30
1.03
1.52
0.0050
0.0031
0.0031
0.010
0.25
LGMC09BN1AAL00055NZ0-1-0-...
LGMC09BN1AAL00055NZ0-1-0-...
Miniature linear guide
9
10
20
5.5
2.2
30.8
15
10
M3
2.8
19.5
ø 1.5
2.4
n/a
ø 1.5
9
6.05
20
n/a
3.5
6
3.3
n/a
n/a
2.68
2.13
2.28
0.0105
0.0084
0.0084
0.014
0.39
LGMC12BN1AAL00070NZ0-1-0-...
LGMC12BN1AAL00070NZ0-1-0-...
Miniature linear guide
12
13
27
7.5
2.0
34.0
20
15
M3
3.2
20.3
ø 2
3.0
n/a
ø 2
12
7.25
25
n/a
3.5
6
4.25
n/a
n/a
3.97
3.15
3.46
0.0228
0.0118
0.0118
0.029
0.63
LGMC15BN1AAL00070NZ0-1-0-...
LGMC15BN1AAL00070NZ0-1-0-...
Miniature linear guide
15
16
32
8.5
4.0
42.0
25
20
M3
3.5
25.3
ø 2
3.0
5
ø 2
15
9.50
40
n/a
3.5
6
4.5
n/a
n/a
6.60
5.24
5.66
0.0397
0.0258
0.0258
0.047
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성