Type SD2
NTN Corporation
Plummer Blocks
Type SD2, SD2G, SD3, SD3G
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/pramer_blocks/type_sd2_sd2g_sd3_sd3g/type_sd2.prj},{NB=SD244},{IDNR=},{ORDER=SD244},{MD=220},{MD2=210},{MD3=240},{BN=SD244},{SRBN=22244EMD1},{D=400},{H=240},{J=680},{J1=190},{N=40},{N1=60},{A=330},{L=820},{A1=300},{H1=70},{H2=475},{G=118},{T=M30},{DP=R3/8},{S=M36},{MASS=210},{NN=AN44},{WN=AL44},{Y=90},{RSN=ZF46},{RSSN1=ZF52}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MD
shaft diameter
[mm]
MD2
shaft diameter
[mm]
MD3
shaft diameter
[mm]
BN
Unit Number
ⁿ/ₐ
SRBN
Spherical Roller Bearing Numbers
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
J
Length
[mm]
J1
Length
[mm]
N
Length
[mm]
N1
Length
[mm]
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
Length
[mm]
G
Length
[mm]
T
Bolt
[mm]
DP
Drain plug
ⁿ/ₐ
S
Bolt
[mm]
MASS
Mass
[kg]
NN
Nut Numbers
ⁿ/ₐ
WN
Washer Numbers
ⁿ/ₐ
Y
Length
[mm]
RSN
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
RSSN1
Rubber Seals Number
ⁿ/ₐ
SD234
170
160
190
SD234
22234EMD1
310
180
510
140
32
52
270
620
230
60
360
96
M24
R3/8
M30
95
AN34
AW34
75
ZF36
ZF42
SD236
180
170
200
SD236
22236EMD1
320
190
540
150
32
52
280
650
240
60
380
96
M24
R3/8
M30
110
AN36
AW36
76
ZF38
ZF44
SD238
190
180
210
SD238
22238EMD1
340
200
570
160
35
55
290
700
260
65
400
102
M30
R3/8
M30
130
AN38
AW38
80
ZF40
ZF46
SD240
200
190
220
SD240
22240EMD1
360
210
610
170
35
55
300
740
270
65
420
108
M30
R3/8
M30
150
AN40
AW40
84
ZF42
ZF48
SD244
220
210
240
SD244
22244EMD1
400
240
680
190
40
60
330
820
300
70
475
118
M30
R3/8
M36
210
AN44
AL44
90
ZF46
ZF52
SD248
240
230
260
SD248
22248EMD1
440
260
740
200
42
62
340
880
310
85
515
130
M36
R3/8
M36
240
AN48
AL44
98
GS50S
ZF56
SD252
260
250
280
SD252
22252EMD1
480
280
790
210
42
62
370
940
340
85
560
140
M36
R3/8
M36
320
AN52
AL52
105
ZF54
ZF60
SD256
280
260
300
SD256
22256EMD1
500
300
830
230
50
70
390
990
370
100
590
140
M36
R3/8
M42
370
AN56
AL52
107
ZF56
ZF64
SD260
300
280
320
SD260
22260EMD1
540
325
890
250
50
70
410
1060
390
100
640
150
M36
R3/8
M42
460
AN60
AL60
114
ZF60
ZF68
SD264
320
300
340
SD264
22264EMD1
580
355
930
270
57
77
440
1110
420
110
690
160
M42
R3/8
M48
560
AN64
AL64
122
ZF64
GS72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type SD2G
NTN Corporation
08.08.2022
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD3
NTN Corporation
08.08.2022
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SD3G
NTN Corporation
08.08.2022
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
SD2C, SD3C Type/Shaft diameter 170-320mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Type SN30
NTN Corporation
02.11.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD30
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD31G
NTN Corporation
02.11.2023
Type SD31
NTN Corporation
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성