Four Row Tapered roller Bearings
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/tapered_roller_b/four_row_trb_asmtab.prj},{NB=E-EE526131D/526190/526191D},{IDNR=},{SD=330.200},{D=482.600},{B2=306.388},{C2=311.150},{R1=1.5},{R=3.3},{ORDER=E-EE526131D/526190/526191D},{CR=3100},{COR=7900},{CRF=},{CORF=},{MASS=197},{PPATH=frtrb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B2
Width of inner ring
[mm]
C2
Width of outer ring
[mm]
R1
Radius
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
MASS
mass
[kg]
E-625924
120.000
170.000
124.000
124.000
2.5
2.0
E-625924
430
1020
8.97
E-CRO-2451
120.000
170.000
124.000
124.000
2.5
2.0
E-CRO-2451
430
1020
8.97
E-623024
120.000
180.000
100.000
100.000
2.5
2.0
E-623024
435
745
8.87
E-623124
120.000
200.000
132.000
132.000
2.5
2.0
E-623124
710
1220
16.7
E-CRO-2418
120.000
210.000
174.000
174.000
2.5
2.5
E-CRO-2418
950
1710
22.2
T-E-M224749D/M224710/M224...
120.650
174.625
141.288
139.703
0.8
1.5
T-E-M224749D/M224710/M224...
670
1490
11.5
T-E-48290D/48220/48220D
127.000
182.562
158.750
158.750
1.5
3.3
T-E-48290D/48220/48220D
730
1730
14.3
E-625926
130.000
184.000
134.000
134.000
2.5
2.0
E-625926
535
1190
11.3
E-CRO-2701
135.000
180.000
160.000
160.000
1.0
2.0
E-CRO-2701
555
1360
13.5
T-E-48393D/48320/48320D
136.525
190.500
161.925
161.925
1.5
3.3
T-E-48393D/48320/48320D
770
1900
14.8
T-E-48680D/48620/48620D
139.700
200.025
157.165
160.340
0.8
3.3
T-E-48680D/48620/48620D
780
1950
17.3
E-625928
140.000
198.000
144.000
144.000
2.5
2.0
E-625928
640
1460
14
E-623028
140.000
210.000
114.000
114.000
2.5
2.0
E-623028
570
1070
13.8
E-CRO-2817
140.000
210.000
115.000
115.000
2.5
2.0
E-CRO-2817
570
1070
13.9
E-81576D/81962/81963D
146.050
244.475
192.088
187.325
1.5
3.3
E-81576D/81962/81963D
1060
1980
36.8
E-625930
150.000
212.000
155.000
155.000
3.0
2.5
E-625930
735
1700
16.9
T-E-M231649D/M231610/M231...
152.400
222.250
174.625
174.625
1.5
1.5
T-E-M231649D/M231610/M231...
1030
2350
24.7
E-625932
160.000
226.000
165.000
165.000
3.0
2.5
E-625932
855
2030
20.2
E-CRO-3209
160.000
265.000
173.000
173.000
2.5
2.5
E-CRO-3209
1220
2270
37
E-CRO-3210
160.000
265.000
173.000
173.000
2.5
2.5
E-CRO-3210
1220
2270
37
T-E-46791D/46720/46721D
165.100
225.425
165.100
168.275
0.8
3.3
T-E-46791D/46720/46721D
830
2220
20.7
E-625934
170.000
240.000
175.000
175.000
3.0
2.5
E-625934
930
2200
24.4
E-623034
170.000
260.000
144.000
144.000
3.0
2.5
E-623034
930
1730
27.5
E-623134
170.000
280.000
185.000
185.000
3.0
2.5
E-623134
1380
2540
45.2
E-67791D/67720/67721D
177.800
247.650
192.088
192.088
1.5
3.3
E-67791D/67720/67721D
1110
2760
29.4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성