Shielded type ZZ
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Expansion compensating Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/expansion_compensating_bearings/ec_zz_asmtab.prj},{NB=EC-6205ZZ},{IDNR=},{SD=25},{D=52},{B=15},{R=1.0},{ORDER1=EC-6205},{CR=15.5},{COR=7.85},{CU=0.55},{CRF=1430},{CORF=800},{AL1=6.55},{AL2=665},{LSG=13000},{LSO=15000},{MASS=0.122},{ZZLLB=13000},{ZLB=15000},{LULLU=8900},{ST=ZZ},{NCST=LLB},{CST=LLU},{F0=13.9},{DA1=30},{DA2=32},{DA=47},{RAS=1},{RS=1.0},{VERS=2},{PPATH=ec_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
ⁿ/ₐ
AL1
Allowable load
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
EC-6000ZZ
10
26
8
0.3
EC-6000ZZ
5.05
1.96
0.138
1.65
29000
34000
0.019
EC-6200ZZ
10
30
9
0.6
EC-6200ZZ
5.65
2.39
0.182
2.39
25000
30000
0.031
EC-6300ZZ
10
35
11
0.6
EC-6300ZZ
9.1
3.5
0.273
3.45
23000
27000
0.051
EC-6201ZZ
12
32
10
0.6
EC-6201ZZ
6.75
2.75
0.214
2.29
22000
26000
0.036
EC-6301ZZ
12
37
12
1.0
EC-6301ZZ
10.8
4.2
0.325
3.65
20000
24000
0.058
EC-6002ZZ
15
32
9
0.3
EC-6002ZZ
6.2
2.83
0.199
2.83
22000
26000
0.029
EC-6202ZZ
15
35
11
0.6
EC-6202ZZ
8.6
3.6
0.279
2.78
19000
23000
0.043
EC-6302ZZ
15
42
13
1.0
EC-6302ZZ
12.7
5.45
0.425
4.40
17000
21000
0.079
EC-6003ZZ
17
35
10
0.3
EC-6003ZZ
7.55
3.35
0.263
2.88
20000
24000
0.037
EC-6203ZZ
17
40
12
0.6
EC-6203ZZ
10.6
4.6
0.243
3.45
18000
21000
0.062
EC-6303ZZ
17
47
14
1.0
EC-6303ZZ
15
6.55
0.355
6.55
16000
19000
0.110
EC-6004ZZ
20
42
12
0.6
EC-6004ZZ
10.4
5.05
0.355
5.05
18000
21000
0.066
EC-6204ZZ
20
47
14
1.0
EC-6204ZZ
14.2
6.65
0.505
5.05
16000
18000
0.101
EC-6304ZZ
20
52
15
1.1
EC-6304ZZ
17.6
7.9
0.615
7.90
14000
17000
0.139
EC-6005ZZ
25
47
12
0.6
EC-6005ZZ
11.2
5.85
0.38
5.85
15000
18000
0.075
EC-6205ZZ
25
52
15
1.0
EC-6205ZZ
15.5
7.85
0.55
6.55
13000
15000
0.122
EC-6305ZZ
25
62
17
1.1
EC-6305ZZ
23.5
10.9
0.855
10.90
12000
14000
0.223
EC-6006ZZ
30
55
13
1.0
EC-6006ZZ
14.7
8.3
0.65
8.30
13000
15000
0.110
EC-6206ZZ
30
62
16
1.0
EC-6206ZZ
21.6
11.3
0.795
9.85
11000
13000
0.191
EC-6306ZZ
30
72
19
1.1
EC-6306ZZ
29.5
15
1.14
15.00
10000
12000
0.334
EC-6007ZZ
35
62
14
1.0
EC-6007ZZ
17.7
10.3
0.805
10.30
12000
14000
0.148
EC-6207ZZ
35
72
17
1.1
EC-6207ZZ
28.4
15.3
1.09
14.50
9800
11000
0.277
EC-6307ZZ
35
80
21
1.5
EC-6307ZZ
37
19.1
1.47
18.50
8800
10000
0.440
EC-6008ZZ
40
68
15
1.0
EC-6008ZZ
18.6
11.5
0.89
11.50
10000
12000
0.183
EC-6208ZZ
40
80
18
1.1
EC-6208ZZ
32.5
17.8
1.24
17.50
8700
10000
0.352
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Non-contact sealed type LLB
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
Single
NTN Corporation
17.10.2023
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Tandem arrangement DT
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
With snap ring NR
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성