79계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
고정도 앵귤러 볼베어링(표준 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/79_type_asmtab.prj},{NB=NSK_7917A5_super_precision},{IDNR=},{ORDER=7917A5},{SD=85},{D=120},{B=18},{R=1.1},{R1=0.60},{CR=38.5},{COR=38.5},{AAL=30.0},{ELC=32.9},{MASS=541},{LG=9800},{LO=14700},{PPATH=79_type_asmtpl.prj},{DAMIN=92},{DAMAX=113},{DB=115},{RA=1},{RB=0.6},{ORDERNEW=_super_precision}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DAMIN
min.
[mm]
DAMAX
max.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
7900C
7900C
10
22
6
0.3
0.15
3.15
1.52
1.23
5.1
9.000
71900
109000
12.5
19.5
20.8
0.3
0.15
7900A5
7900A5
10
22
6
0.3
0.15
3.00
1.45
1.44
6.7
9.000
62500
93800
12.5
19.5
20.8
0.3
0.15
7901C
7901C
12
24
6
0.3
0.15
3.55
1.86
1.45
5.4
11.0
63900
97300
14.5
21.5
22.8
0.3
0.15
7901A5
7901A5
12
24
6
0.3
0.15
3.35
1.77
1.71
7.2
11.0
55600
83400
14.5
21.5
22.8
0.3
0.15
7902C
7902C
15
28
7
0.3
0.15
5.00
2.64
1.93
6.4
16.0
53500
81400
17.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7902A5
7902A5
15
28
7
0.3
0.15
4.75
2.53
2.22
8.5
16.0
46600
69800
17.5
25.5
26.8
0.3
0.15
7903C
7903C
17
30
7
0.3
0.15
5.25
2.94
2.09
6.6
17.0
49000
74500
19.5
27.5
28.8
0.3
0.15
7903A5
7903A5
17
30
7
0.3
0.15
5.00
2.80
2.21
9.0
17.0
42600
63900
19.5
27.5
28.8
0.3
0.15
7904C
7904C
20
37
9
0.3
0.15
7.30
4.25
3.20
8.3
36.0
40400
61500
22.5
34.5
35.8
0.3
0.15
7904A5
7904A5
20
37
9
0.3
0.15
6.95
4.05
3.55
11.1
37.0
35100
52700
22.5
34.5
35.8
0.3
0.15
7905C
7905C
25
42
9
0.3
0.15
8.25
5.40
3.90
9.0
43.0
34400
52300
27.5
39.5
40.8
0.3
0.15
7905A5
7905A5
25
42
9
0.3
0.15
7.80
5.15
4.40
12.3
43.0
29900
44800
27.5
39.5
40.8
0.3
0.15
7906C
7906C
30
47
9
0.3
0.15
8.70
6.25
4.40
9.7
49.0
29900
45500
32.5
44.5
45.8
0.3
0.15
7906A5
7906A5
30
47
9
0.3
0.15
8.25
5.95
4.95
13.5
50.0
26000
39000
32.5
44.5
45.8
0.3
0.15
7907C
7907C
35
55
10
0.6
0.30
12.7
9.15
6.60
11.0
74.0
25600
38900
40
50
52.5
0.6
0.3
7907A5
7907A5
35
55
10
0.6
0.30
12.0
8.70
7.20
15.5
75.0
22300
33400
40
50
52.5
0.6
0.3
7908C
7908C
40
62
12
0.6
0.30
15.9
11.7
8.40
12.8
109
22600
34400
45
57
59.5
0.6
0.3
7908A5
7908A5
40
62
12
0.6
0.30
15.0
11.2
8.90
17.9
110
19700
29500
45
57
59.5
0.6
0.3
7909C
7909C
45
68
12
0.6
0.30
16.8
13.4
8.55
13.6
129
20400
31000
50
63
65.5
0.6
0.3
7909A5
7909A5
45
68
12
0.6
0.30
15.9
12.7
9.95
19.2
130
17700
26600
50
63
65.5
0.6
0.3
7910C
7910C
50
72
12
0.6
0.30
17.7
15.0
9.45
14.2
130
18900
28700
55
67
69.5
0.6
0.3
7910A5
7910A5
50
72
12
0.6
0.30
16.7
14.2
11.0
20.2
132
16400
24600
55
67
69.5
0.6
0.3
7911C
7911C
55
80
13
1.0
0.60
20.1
17.7
11.0
15.5
182
17100
26000
61
74
75
1
0.5
7911A5
7911A5
55
80
13
1.0
0.60
19.0
16.8
12.5
22.2
184
14900
22300
61
74
75
1
0.5
7912C
7912C
60
85
13
1.0
0.60
20.4
18.7
11.5
16.2
195
15900
24200
66
79
80
1
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성