72계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
고정도 앵귤러 볼베어링(표준 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_st_series/72_type_asmtab.prj},{NB=NSK_7213C_super_precision},{IDNR=},{ORDER=7213C},{SD=65},{D=120},{B=23},{R=1.5},{R1=1.0},{CR=77.0},{COR=58.5},{AAL=40.0},{ELC=23.9},{MASS=1010},{LG=12500},{LO=19000},{PPATH=72_type_asmtpl.prj},{DAMIN=74},{DAMAX=111},{DB=114},{RA=1.5},{RB=0.8},{ORDERNEW=_super_precision}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
DAMIN
min.
[mm]
DAMAX
max.
[mm]
DB
max.
[mm]
RA
max.
[mm]
RB
max.
[mm]
7200C
7200C
10
30
9
0.6
0.3
5.65
2.61
2.16
7.2
32.0
57500
87500
15
25
27.5
0.6
0.3
7200A5
7200A5
10
30
9
0.6
0.3
5.45
2.51
2.49
9.2
31.0
50000
75000
15
25
27.5
0.6
0.3
7200A
7200A
10
30
9
0.6
0.3
5.30
2.44
1.92
10.3
32.0
37500
50000
15
25
27.5
0.6
0.3
7201C
7201C
12
32
10
0.6
0.3
8.30
3.85
3.45
7.9
36.0
52300
79600
17
27
29.5
0.6
0.3
7201A5
7201A5
12
32
10
0.6
0.3
8.05
3.70
3.55
10.1
36.0
45500
68200
17
27
29.5
0.6
0.3
7201A
7201A
12
32
10
0.6
0.3
7.85
3.65
2.72
11.4
30.0
34100
45500
17
27
29.5
0.6
0.3
7202C
7202C
15
35
11
0.6
0.3
9.10
4.55
3.85
8.8
45.0
46000
70000
20
30
32.5
0.6
0.3
7202A5
7202A5
15
35
11
0.6
0.3
8.75
4.35
3.95
11.3
44.0
40000
60000
20
30
32.5
0.6
0.3
7202A
7202A
15
35
11
0.6
0.3
8.50
4.25
3.00
12.7
45.0
30000
40000
20
30
32.5
0.6
0.3
7203C
7203C
17
40
12
0.6
0.3
11.4
5.85
4.85
9.8
65.0
40400
61500
22
35
37.5
0.6
0.3
7203A5
7203A5
17
40
12
0.6
0.3
11.0
5.60
5.30
12.6
64.0
35100
52700
22
35
37.5
0.6
0.3
7203A
7203A
17
40
12
0.6
0.3
10.7
5.45
4.05
14.2
65.0
26400
35100
22
35
37.5
0.6
0.3
7204C
7204C
20
47
14
1.0
0.6
15.3
8.05
6.30
11.5
103
34400
52300
26
41
42
1
0.5
7204A5
7204A5
20
47
14
1.0
0.6
14.7
7.75
7.40
14.8
102
29900
44800
26
41
42
1
0.5
7204A
7204A
20
47
14
1.0
0.6
14.3
7.55
5.75
16.7
104
22400
29900
26
41
42
1
0.5
7205C
7205C
25
52
15
1.0
0.6
17.4
10.2
7.50
12.7
127
29900
45500
31
46
47
1
0.5
7205A5
7205A5
25
52
15
1.0
0.6
16.7
9.80
9.05
16.5
130
26000
39000
31
46
47
1
0.5
7205A
7205A
25
52
15
1.0
0.6
16.1
9.45
6.95
18.6
129
19500
26000
31
46
47
1
0.5
7206C
7206C
30
62
16
1.0
0.6
24.2
14.7
10.3
14.2
194
25000
38100
36
56
57
1
0.5
7206A5
7206A5
30
62
16
1.0
0.6
23.2
14.1
12.0
18.7
194
21800
32700
36
56
57
1
0.5
7206A
7206A
30
62
16
1.0
0.6
22.4
13.6
9.20
21.3
197
16400
21800
36
56
57
1
0.5
7207C
7207C
35
72
17
1.1
0.6
32.0
19.9
14.4
15.7
280
21500
32800
42
65
67
1
0.6
7207A5
7207A5
35
72
17
1.1
0.6
30.5
19.1
16.6
21.0
277
18700
28100
42
65
67
1
0.6
7207A
7207A
35
72
17
1.1
0.6
29.6
18.5
12.7
23.9
284
14100
18700
42
65
67
1
0.6
7208C
7208C
40
80
18
1.1
0.6
38.0
25.2
17.6
17.0
366
19200
29200
47
73
75
1
0.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
단열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
70계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
79계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
배면조합 DB
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
BNR19?BER19계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
NU
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Single
NTN Corporation
17.10.2023
씰드형 ZZ?ZZS
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
정면조합 DF
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
미터계
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
BNR10?BER10계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
병렬조합 DT
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성