BGR10계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
앵귤러 볼베어링
초고정도 앵귤러 볼베어링(로바스트 시리즈-BGR)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/angular_con_ball_bearings/high_acc_angu_cont_ball_bear_robu_series_bgr/bgr10_asmtab.prj},{NB=NSK_12BGR10S},{IDNR=},{ORDER=12BGR10S},{SD=12},{D=28},{B=8},{R=0.3},{R1=0.15},{CR=3.850},{COR=1.480},{AAL=1.800},{ELC=6.700},{MASS=21.000},{LG=80000},{LO=110000},{X=2},{PPATH=bgr19_bgr10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
AAL
허용 액시얼하중
[kN]
ELC
작용점위치
[mm]
MASS
질량
[g]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
6BGR10S
6BGR10S
6
17
6
0.3
0.15
1.420
0.430
0.510
4.500
6.000
140000
192000
6BGR10H
6BGR10H
6
17
6
0.3
0.15
1.420
0.430
0.340
4.500
5.000
166000
244000
6BGR10X
6BGR10X
6
17
6
0.3
0.15
1.420
0.430
0.340
4.500
5.000
192000
261000
7BGR10S
7BGR10S
7
19
6
0.3
0.15
1.600
0.520
0.620
4.700
8.000
124000
170000
7BGR10H
7BGR10H
7
19
6
0.3
0.15
1.600
0.520
0.400
4.700
7.000
147000
216000
7BGR10X
7BGR10X
7
19
6
0.3
0.15
1.600
0.520
0.400
4.700
7.000
170000
231000
8BGR10S
8BGR10S
8
22
7
0.3
0.15
2.370
0.800
0.970
5.500
12.000
107000
147000
8BGR10H
8BGR10H
8
22
7
0.3
0.15
2.370
0.800
0.630
5.500
11.000
127000
187000
8BGR10X
8BGR10X
8
22
7
0.3
0.15
2.370
0.800
0.630
5.500
11.000
147000
200000
10BGR10S
10BGR10S
10
26
8
0.3
0.15
3.500
1.270
1.550
6.400
19.000
88900
123000
10BGR10H
10BGR10H
10
26
8
0.3
0.15
3.500
1.270
1.000
6.400
16.000
106000
156000
10BGR10X
10BGR10X
10
26
8
0.3
0.15
3.500
1.270
1.000
6.400
16.000
123000
167000
12BGR10S
12BGR10S
12
28
8
0.3
0.15
3.850
1.480
1.800
6.700
21.000
80000
110000
12BGR10H
12BGR10H
12
28
8
0.3
0.15
3.850
1.480
1.170
6.700
18.000
95000
140000
12BGR10X
12BGR10X
12
28
8
0.3
0.15
3.850
1.480
1.170
6.700
18.000
110000
150000
15BGR10S
15BGR10S
15
32
9
0.3
0.15
4.200
1.720
2.120
7.600
29.000
68100
93700
15BGR10H
15BGR10H
15
32
9
0.3
0.15
4.200
1.720
1.370
7.600
26.000
80900
120000
15BGR10X
15BGR10X
15
32
9
0.3
0.15
4.200
1.720
1.370
7.600
26.000
93700
128000
17BGR10S
17BGR10S
17
35
10
0.3
0.15
4.450
1.930
2.390
8.500
38.000
61600
84700
17BGR10H
17BGR10H
17
35
10
0.3
0.15
4.450
1.930
1.550
8.500
35.000
73100
108000
17BGR10X
17BGR10X
17
35
10
0.3
0.15
4.450
1.930
1.550
8.500
35.000
84700
116000
20BGR10S
20BGR10S
20
42
12
0.6
0.30
7.450
3.350
4.100
10.200
66.000
51700
71000
20BGR10H
20BGR10H
20
42
12
0.6
0.30
7.450
3.350
2.670
10.200
59.000
61300
90400
20BGR10X
20BGR10X
20
42
12
0.6
0.30
7.450
3.350
2.670
10.200
59.000
71000
96800
25BGR10S
25BGR10S
25
47
12
0.6
0.30
7.900
3.750
4.650
10.800
76.000
44500
61200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성