SN5,SN6형/축경 20-55mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
표준형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/standard_type_pb/sn5sn6_tsd_20_55_mm.prj},{NB=NSK_SN 608},{IDNR=},{ORDER=SN 608},{D1=35},{MD1=35},{PLB=SN 608},{VERS=2},{SBBN=2308K},{AN=22308EAKE4},{AD=H2308X},{DH8=90},{MD2=90},{HH13=60},{H=60},{J=170},{A=95},{L=205},{L1=60},{A1=60},{H1=25},{H2=115},{GH13=43},{G=43},{T=M10},{M=10},{D=10},{ST=16},{K=7.0},{N=15},{N1=20},{S=M12},{S1=12},{MASS=2.9},{SBBR=45500},{AB=136000},{LRN=SR 90x10},{OD=90},{W=10.0},{Q=1},{Y=28},{OS=GS 8},{B2=10},{MD3=9.728},{MD3DK=8.566},{SC=1},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
폭
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
높이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
ⁿ/ₐ
N1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS
오일씰
ⁿ/ₐ
SN 505 1
20
SN 505
1205K
-
H205X
52
40
130
67
165
46
22
75
25
M8
15
20
M12
1.1
SR 52x5
2
17
GS 5
SN 505
20
SN 505
2205K
22205CK
H305X
52
40
130
67
165
46
22
75
25
M8
15
20
M12
1.1
SR 52x7
1
19
GS 5
SN 605 1
20
SN 605
1305K
21305CDK
H305X
62
50
150
80
185
52
22
90
34
M8
15
20
M12
1.6
SR 62x8,5
2
18
GS 5
SN 605
20
SN 605
2305K
-
H2305X
62
50
150
80
185
52
22
90
34
M8
15
20
M12
1.6
SR 62x10
1
22
GS 5
SN 506 1
25
SN 506
1206K
-
H206X
62
50
150
77
185
52
22
90
30
M8
15
20
M12
1.7
SR 62x7
2
18
GS 6
SN 506
25
SN 506
2206K
22206CK
H306X
62
50
150
77
185
52
22
90
30
M8
15
20
M12
1.7
SR 62x10
1
20
GS 6
SN 606 1
25
SN 606
1306K
21306CDK
H306X
72
50
150
82
185
52
22
95
37
M10
15
20
M12
1.8
SR 72x9
2
19
GS 6
SN 606
25
SN 606
2306K
-
H2306X
72
50
150
82
185
52
22
95
37
M10
15
20
M12
1.8
SR 72x10
1
23
GS 6
SN 507 1
30
SN 507
1207K
-
H207X
72
50
150
82
185
52
22
95
33
M10
15
20
M12
1.9
SR 72x8
2
19
GS 7
SN 507
30
SN 507
2207K
22207CK
H307X
72
50
150
82
185
52
22
95
33
M10
15
20
M12
1.9
SR 72x10
1
22
GS 7
SN 607 1
30
SN 607
1307K
21307CDK
H307X
80
60
170
90
205
60
25
110
41
M10
15
20
M12
2.6
SR 80x10
2
21
GS 7
SN 607
30
SN 607
2307K
-
H2307X
80
60
170
90
205
60
25
110
41
M10
15
20
M12
2.6
SR 80x10
1
26
GS 7
SN 508 1
35
SN 508
1208K
22208EAKE4
H208X
80
60
170
85
205
60
25
110
33
M10
15
20
M12
2.6
SR 80x7,5
2
21
GS 8
SN 508
35
SN 508
2208K
-
H308X
80
60
170
85
205
60
25
110
33
M10
15
20
M12
2.6
SR 80x10
1
23
GS 8
SN 608 1
35
SN 608
1308K
21308CDK
H308X
90
60
170
95
205
60
25
115
43
M10
15
20
M12
2.9
SR 90x10
2
23
GS 8
SN 608
35
SN 608
2308K
22308EAKE4
H2308X
90
60
170
95
205
60
25
115
43
M10
15
20
M12
2.9
SR 90x10
1
28
GS 8
SN 509 1
40
SN 509
1209K
-
H209X
85
60
170
85
205
60
25
112
31
M10
15
20
M12
2.8
SR 85x6
2
22
GS 9
SN 509
40
SN 509
2209K
22209EAKE4
H309X
85
60
170
85
205
60
25
112
31
M10
15
20
M12
2.8
SR 85x8
1
24
GS 9
SN 609 1
40
SN 609
1309K
21309EAKE4
H309X
100
70
210
105
255
70
28
130
46
M12
18
23
M16
4.1
SR 100x10,5
2
25
GS 9
SN 609
40
SN 609
2309K
22309EAKE4
H2309X
100
70
210
105
255
70
28
130
46
M12
18
23
M16
4.1
SR 100x10
1
31
GS 9
SN 510 1
45
SN 510
1210K
-
H210X
90
60
170
90
205
60
25
115
33
M10
15
20
M12
3.0
SR 90x6,5
2
24
GS 10
SN 510
45
SN 510
2210K
22210EAKE4
H310X
90
60
170
90
205
60
25
115
33
M10
15
20
M12
3.0
SR 90x10
1
25
GS 10
SN 610 1
45
SN 610
1310K
21310EAKE4
H310X
110
70
210
115
255
70
30
135
50
M12
18
23
M16
4.7
SR 110x11,5
2
27
GS 10
SN 610
45
SN 610
2310K
22310EAKE4
H2310X
110
70
210
115
255
70
30
135
50
M12
18
23
M16
4.7
SR 110x10
1
34
GS 10
SN 511 1
50
SN 511
1211K
-
H211X
100
70
210
95
255
70
28
130
33
M12
18
23
M16
4.5
SR 100x6
2
25
GS 11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성