V?C형/축경35-85mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
일체형Plummer Block (어뎁터부착 베어링용)
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/single_piece_pb_adapter/vc_tsd_35_85_mm_adapter.prj},{NB=NSK_V120C60-0},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=V120C60-0},{D1=60},{PLB=V120C60-0},{SBBN=2213K},{AN=22213EAKE4},{AD=H 313X},{MD=60},{MD2=60},{DH7=120},{D=120},{HH11=85},{H=85},{J=230},{A=118},{L=275},{L1=65},{A1=80},{A3=50.0},{A30=50.0},{H1=30},{H2=165},{G=49},{T=M6},{T1=6},{ST=10},{KT1=4.0},{N=21},{N1=25},{S=M18},{S1=18},{MASS=10.1},{LRN=SR 120x9},{Q=2},{Y=32},{OS=GS 13},{FIXED=2},{MD3=8},{HN=64.40},{HN1=67.50},{SC=1},{X1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
주문번호
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH7
축경
[mm]
HH11
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
A3
길이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
G
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS
오일씰
ⁿ/ₐ
V080C35-35
35
V080C35-35
2208K
22208EAKE4
H 308X
80
60
170
95
205
60
0.0
25
118
37
M6
16
20
M14
4.3
SR 80x7
2
0
GS 8
V080C35-0
35
V080C35-0
2208K
22208EAKE4
H 308X
80
60
170
95
205
60
40.5
25
118
37
M6
16
20
M14
4.3
SR 80x7
2
23
GS 8
V085C40-40
40
V085C40-40
2209K
22209EAKE4
H 309X
85
63
170
98
205
60
0.0
25
125
39
M6
16
20
M14
4.7
SR 85x8
2
0
GS 9
V085C40-0
40
V085C40-0
2209K
22209EAKE4
H 309X
85
63
170
98
205
60
42.5
25
125
39
M6
16
20
M14
4.7
SR 85x8
2
24
GS 9
V090C45-45
45
V090C45-45
2210K
22210EAKE4
H 310X
90
67
170
100
205
60
0.0
25
128
39
M6
16
20
M14
4.6
SR 90x8
2
0
GS 10
V090C45-0
45
V090C45-0
2210K
22210EAKE4
H 310X
90
67
170
100
205
60
42.5
25
128
39
M6
16
20
M14
4.6
SR 90x8
2
25
GS 10
V100C50-50
50
V100C50-50
2211K
22211EAKE4
H 311X
100
71
210
106
255
70
0.0
28
140
42
M6
16
23
M14
6.4
SR 100x8.5
2
0
GS 11
V100C50-0
50
V100C50-0
2211K
22211EAKE4
H 311X
100
71
210
106
255
70
47.0
28
140
42
M6
16
23
M14
6.4
SR 100x8.5
2
27
GS 11
V110C55-55
55
V110C55-55
2212K
22212EAKE4
H 312X
110
80
210
112
255
70
0.0
30
155
46
M6
21
25
M18
8.0
SR 110x9
2
0
GS 12
V110C55-0
55
V110C55-0
2212K
22212EAKE4
H 312X
110
80
210
112
255
70
47.0
30
155
46
M6
21
25
M18
8.0
SR 110x9
2
29
GS 12
V120C60-60
60
V120C60-60
2213K
22213EAKE4
H 313X
120
85
230
118
275
80
0.0
30
165
49
M6
21
25
M18
10.1
SR 120x9
2
0
GS 13
V120C60-0
60
V120C60-0
2213K
22213EAKE4
H 313X
120
85
230
118
275
80
50.0
30
165
49
M6
21
25
M18
10.1
SR 120x9
2
32
GS 13
V125C60-60
60
V125C60-60
-
22214EAKE4
H 314X
125
90
230
118
280
80
0.0
30
175
50
M6
21
25
M18
10.7
SR 125x9.5
2
0
GS 13
V125C60-0
60
V125C60-0
-
22214EAKE4
H 314X
125
90
230
118
280
80
50.0
30
175
50
M6
21
25
M18
10.7
SR 125x9.5
2
32
GS 13
V130C65-65
65
V130C65-65
2215K
22215EAKE4
H 315X
130
90
230
118
280
80
0.0
30
175
50
M6
21
25
M18
10.7
SR 130x9.5
2
0
GS 15
V130C65-0
65
V130C65-0
2215K
22215EAKE4
H 315X
130
90
230
118
280
80
50.0
30
175
50
M6
21
25
M18
10.7
SR 130x9.5
2
33
GS 15
V140C70-70
70
V140C70-70
2216K
22216EAKE4
H 316X
140
100
260
136
315
90
0.0
32
195
56
M8
25
30
M22
17.0
SR 140x11.5
2
0
GS 16
V140C70-0
70
V140C70-0
2216K
22216EAKE4
H 316X
140
100
260
136
315
90
58.0
32
195
56
M8
25
30
M22
17.0
SR 140x11.5
2
36
GS 16
V150C75-75
75
V150C75-75
2217K
22217EAKE4
H 317X
150
100
260
140
315
90
0.0
32
195
56
M8
25
30
M22
15.5
SR 150x10
2
0
GS 17
V150C75-0
75
V150C75-0
2217K
22217EAKE4
H 317X
150
100
260
140
315
90
60.0
32
195
56
M8
25
30
M22
15.5
SR 150x10
2
38
GS 17
V160C80-80
80
V160C80-80
2218K
22218EAKE4
H 318X
160
112
290
150
345
100
0.0
35
224
62
M8
25
30
M22
23.5
SR 160x11
2
0
GS 18
V160C80-0
80
V160C80-0
2218K
22218EAKE4
H 318X
160
112
290
150
345
100
65.0
35
224
62
M8
25
30
M22
23.5
SR 160x11
2
40
GS 18
V170C85-85
85
V170C85-85
2219K
22219EAKE4
H 319X
170
112
290
165
345
100
0.0
35
224
62
M8
25
30
M22
21.5
SR 170x9.5
2
0
GS 19
V170C85-0
85
V170C85-0
2219K
22219EAKE4
H 319X
170
112
290
165
345
100
72.5
35
224
62
M8
25
30
M22
21.5
SR 170x9.5
2
43
GS 19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성