씰드형 ZZ?ZZS
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
소경 볼베어링 및 미니츄어 볼베어링
미터계
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/exstra_small_miniatur_bb/metric_design/shielded_type_zz_zzs_asmtab.prj},{NB=NSK_MR115ZZ},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=MR115ZZ},{SD=5.0},{X=5.0},{DI1=6.81},{DI2=6.81},{SDE1=9.19},{SDE2=9.90},{D=11},{DD=11},{B=0.0},{B1=4.0},{R=0.00},{R1=0.15},{CR1=715},{COR1=276},{CR2=73},{COR2=28.0},{LG=48000},{LO=56000},{DA=0.0},{DB=6.3},{DA1=0.0},{DB1=9.8},{RA=0.00},{RB=0.15},{MASS=1.50},{SC=1},{PPATH=shielded_type_zz_zzs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B1
폭
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
DB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
DB1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
RB
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[g]
MR41XZZ
표준
MR41XZZ
1.2
4
2.5
0.10
138
35
14
3.5
110000
1.7
3.4
0.10
0.14
681XZZ
표준
681XZZ
1.5
4
2.0
0.05
112
33
11
3.5
100000
2.1
3.6
0.05
0.11
691XZZ
표준
691XZZ
1.5
5
2.6
0.15
237
69
24
7.0
85000
2.5
4.3
0.15
0.20
601XZZ
표준
601XZZ
1.5
6
3.0
0.15
330
98
34
10.0
75000
3.0
5.2
0.15
0.38
682ZZ
표준
682ZZ
2.0
5
2.3
0.08
169
50
17
5.0
85000
2.7
4.2
0.08
0.17
MR52BZZ
표준
MR52BZZ
2.0
5
2.5
0.10
187
58
19
6.0
85000
2.7
4.4
0.10
0.23
692ZZ
표준
692ZZ
2.0
6
3.0
0.15
330
98
34
10.0
75000
3.0
5.4
0.15
0.38
MR62ZZ
표준
MR62ZZ
2.0
6
2.5
0.15
330
98
34
10.0
75000
3.0
5.2
0.15
0.29
MR72ZZ
표준
MR72ZZ
2.0
7
3.0
0.15
385
127
39
13.0
63000
3.1
6.2
0.15
0.49
602ZZ
표준
602ZZ
2.0
7
3.5
0.15
385
127
39
13.0
63000
3.1
6.2
0.15
0.58
682XZZ
표준
682XZZ
2.5
6
2.6
0.08
208
74
21
7.5
71000
3.7
5.2
0.08
0.29
692XZZ
표준
692XZZ
2.5
7
3.5
0.15
385
127
39
13.0
63000
3.8
6.2
0.15
0.55
602XZZ
표준
602XZZ
2.5
8
4.0
0.15
550
175
56
18.0
60000
3.5
7.0
0.15
0.83
MR63ZZ
표준
MR63ZZ
3.0
6
2.5
0.10
208
74
21
7.5
71000
3.7
5.4
0.10
0.27
683AZZ
표준
683AZZ
3.0
7
3.0
0.10
390
130
40
13.0
63000
3.8
6.2
0.10
0.45
693ZZ
표준
693ZZ
3.0
8
4.0
0.15
560
179
57
18.0
60000
4.3
7.3
0.15
0.83
MR93ZZ
표준
MR93ZZ
3.0
9
4.0
0.15
570
187
58
19.0
56000
4.3
7.9
0.15
1.18
623ZZ
표준
623ZZ
3.0
10
4.0
0.15
630
218
64
22.0
50000
4.3
8.0
0.15
1.66
633ZZ
표준
633ZZ
3.0
13
5.0
0.20
1300
485
133
49.0
40000
6.0
11.3
0.20
3.33
MR74ZZ
표준
MR74ZZ
4.0
7
2.5
0.10
310
115
32
12.0
60000
4.8
6.3
0.10
0.29
MR84ZZ
표준
MR84ZZ
4.0
8
3.0
0.10
395
139
40
14.0
56000
5.0
7.4
0.10
0.56
684AZZ
표준
684AZZ
4.0
9
4.0
0.15
640
225
65
23.0
53000
5.2
8.1
0.10
1.01
MR104BZZ
표준
MR104BZZ
4.0
10
4.0
0.15
710
270
73
28.0
50000
5.9
8.8
0.15
1.42
694ZZ
표준
694ZZ
4.0
11
4.0
0.15
960
345
98
35.0
48000
5.6
9.9
0.15
1.75
604ZZ
표준
604ZZ
4.0
12
4.0
0.20
960
345
98
35.0
48000
5.6
9.9
0.20
2.29
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성