Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
28021 - Screw plugs with hexagon socket
norelem
Systems and components for machine and plant construction
28000 Filler necks, vent screws Oil level sight glasses Oil level gauges Screw plugs, press-in plugs
Screw plugs, press-in plugs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_28000/verschlussschrauben_ferschlussstopfen/28021.prj},{NB=28021-171215},{BEST=28021-171215},{D=17},{D1=M12X1,5},{L=16},{L1=10},{SW=6},{GEW=0.0129},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495321707},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{ST=1.500},{XA=8.000},{XB=15.000},{XC=9.000},{XD=2.700},{XE=0.600},{XF=1.000},{XG=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
28021-15018
28021-15018
15
G 1/8
13
9
4
0.0081
Yes
73181520
4059495321615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-19014
28021-19014
19
G1/4
16
11
6
0.0155
Yes
73181520
4059495321622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-22038
28021-22038
22
G 3/8
17
11
6
0.0269
Yes
73181520
4059495321639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-27012
28021-27012
27
G 1/2
20
14
8
0.0484
Yes
73181520
4059495321646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-32034
28021-32034
32
G 3/4
20
14
12
0.0725
Yes
73181520
4059495321653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-40001
28021-40001
40
G 1
22
16
12
0.1332
Yes
73181520
4059495321660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-50114
28021-50114
50
G1 1/4
25
18
12
0.2576
Yes
73181520
4059495321677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-55112
28021-55112
55
G 1 1/2
24
17
24
0.2646
Yes
73181520
4059495321684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-141010
28021-141010
15
M10X1
12
8
5
0.0066
Yes
73181520
4059495321691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-171215
28021-171215
17
M12X1,5
16
10
6
0.0129
Yes
73181520
4059495321707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-191415
28021-191415
19
M14X1,5
16
10
6
0.0172
Yes
73181520
4059495321714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-221615
28021-221615
22
M16X1,5
16
10
6
0.0245
Yes
73181520
4059495321721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-251815
28021-251815
25
M18X1,5
17
11
8
0.0321
Yes
73181520
4059495321738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-272015
28021-272015
27
M20X1,5
18
12
8
0.0427
Yes
73181520
4059495321745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-282215
28021-282215
28
M22X1,5
18
12
10
0.0467
Yes
73181520
4059495321752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-322615
28021-322615
32
M26X1,5
20
14
12
0.0727
Yes
73181520
4059495321769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-322702
28021-322702
32
M27X2
20
14
12
0.0751
Yes
73181520
4059495321776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-403302
28021-403302
40
M33X2
21
15
17
0.1211
Yes
73181520
4059495321783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-504202
28021-504202
50
M42X2
24
17
22
0.1972
Yes
73181520
4059495321790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
28021-554802
28021-554802
55
M48X2
24
17
24
0.2694
Yes
73181520
4059495321806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성