Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07170.prj},{NB=07170-316X120},{BEST=07170-316X120},{OBFG=blank},{FARBEG=schwarz},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{FESTKL=10.9},{D=M 16},{L=120},{LS=72.00},{LG=82},{B=38},{SW=24.0},{E=26.75},{K=10.0},{GEW=0.2110},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495366036},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=22.000},{AUSF=-},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish bod
ⁿ/ₐ
FARBEG
Main colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Length
[mm]
LG
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
E
Height
[mm]
K
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07170-03X30
07170-03X30
bright
black
Steel
-
8.8
M3
30
15.50
18
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-03X35
07170-03X35
bright
black
Steel
-
8.8
M3
35
20.50
23
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-03X40
07170-03X40
bright
black
Steel
-
8.8
M3
40
25.50
28
5.5
6.01
2.0
0.0500
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4067932017625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X25
07170-04X25
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
25
7.50
11
7.0
7.66
2.8
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X30
07170-04X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
30
12.00
16
7.0
7.66
2.8
0.0032
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X35
07170-04X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
35
17.50
21
7.0
7.66
2.8
0.0037
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X40
07170-04X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
40
22.50
26
7.0
7.66
2.8
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X45
07170-04X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
45
27.50
31
7.0
7.66
2.8
0.0046
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-04X50
07170-04X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 4
50
32.50
36
7.0
7.66
2.8
0.0051
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X25
07170-05X25
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
25
5.00
9
8.0
8.79
3.5
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X30
07170-05X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
30
10.00
14
8.0
8.79
3.5
0.0053
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X35
07170-05X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
35
15.00
19
8.0
8.79
3.5
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X40
07170-05X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
40
20.00
24
8.0
8.79
3.5
0.0066
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X45
07170-05X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
45
25.00
29
8.0
8.79
3.5
0.0074
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X50
07170-05X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
50
30.00
34
8.0
8.79
3.5
0.0082
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-05X60
07170-05X60
bright
black
Steel
-
8.8
M 5
60
39.00
44
8.0
8.79
3.5
0.0099
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X30
07170-06X30
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
30
7.00
12
10.0
11.05
4.0
0.0078
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X35
07170-06X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
35
12.00
17
10.0
11.05
4.0
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X40
07170-06X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
40
17.00
22
10.0
11.05
4.0
0.0100
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X45
07170-06X45
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
45
22.00
27
10.0
11.05
4.0
0.0111
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X50
07170-06X50
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
50
27.00
32
10.0
11.05
4.0
0.0121
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X60
07170-06X60
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
60
37.00
42
10.0
11.05
4.0
0.0141
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-06X70
07170-06X70
bright
black
Steel
-
8.8
M 6
70
47.00
52
10.0
11.05
4.0
0.0164
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-08X35
07170-08X35
bright
black
Steel
-
8.8
M 8
35
6.75
13
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-08X40
07170-08X40
bright
black
Steel
-
8.8
M 8
40
11.75
18
13.0
14.38
5.3
0.0188
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059495164267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07300 - Washers medium DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
07305 - Washers large OD DIN 9021
norelem
30.05.2024
24210 - Pillow block bearing pedestal type UCP
norelem
26.06.2024
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
07214 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
norelem
30.05.2024
07213 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainl...
norelem
30.05.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
07310 - Wedge lock washers DIN 25201
norelem
30.05.2024
07212 - Hexagon nuts thin DIN 439
norelem
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성