Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06264 - Handwheels with fold-away grip
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06264_asmtab.prj},{NB=06264-4160160560},{GR=4},{D=45},{D1=160},{D3=25},{D4=25},{D6=26},{A=62.0},{A1=5.6},{H=28.0},{L=143.5},{L1=18.5},{L2=83.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.5711},{EAN=4059495080994},{XA=28.000},{XB=26.000},{XD=16},{XE=12},{DX=16.000},{NDM=8.000},{TYP2=40},{BEST=06264-416016056},{MATERIALK=Stahl},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D5=M8},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
thread
ⁿ/ₐ
D6
diameter
[mm]
D7
thread
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
H
height
[mm]
H2
distance
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B3
hub slot width P9
[mm]
T
hub slot depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
XD
Länge Schraube
[mm]
XE
Länge Gewindestift
[mm]
XG
Oberfläche Schraube
ⁿ/ₐ
FARBE1
Colour
ⁿ/ₐ
06264-108008
06264-108008
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1061
Yes
39269099
4059495080611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-108010
06264-108010
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1032
Yes
39269099
4059495080659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-108012
06264-108012
Stahl
1
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0980
Yes
39269099
4059495080697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-210010
06264-210010
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1676
Yes
39269099
4059495080734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-210012
06264-210012
Stahl
2
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1640
Yes
39269099
4059495080772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-312512
06264-312512
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3332
Yes
39269099
4059495080819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-312514
06264-312514
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3256
Yes
39269099
4059495080857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-312516
06264-312516
Stahl
3
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
0
0.0
0.3200
Yes
39269099
4059495080895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-416014
06264-416014
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.0580
Yes
39269099
4059495080932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-416016
06264-416016
Stahl
4
Nabe ohne Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
0
0.0
0.5737
Yes
39269099
4059495080970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-10800802
06264-10800802
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
2
9.0
0.1070
Yes
39269099
4059495080628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-10801003
06264-10801003
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
3
11.4
0.1012
Yes
39269099
4059495080666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-10801204
06264-10801204
Stahl
1
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
-
30.0
2.5
17.6
-
74.6
13.0
40.0
36.7
4
13.8
0.0991
Yes
39269099
4059495080703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-21001003
06264-21001003
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
3
11.4
0.1672
Yes
39269099
4059495080741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-21001204
06264-21001204
Stahl
2
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
-
38.0
3.0
20.1
-
90.1
13.0
49.0
43.5
4
13.8
0.1657
Yes
39269099
4059495080789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-31251204
06264-31251204
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
12
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
4
13.8
0.3347
Yes
39269099
4059495080826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-31251405
06264-31251405
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
14
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
16.3
0.3262
Yes
39269099
4059495080864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-31251605
06264-31251605
Stahl
3
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
35
125
16
25
20
M6
20
-
47.5
4.0
23.3
-
108.8
18.5
59.5
52.1
5
18.3
0.3206
Yes
39269099
4059495080901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-41601405
06264-41601405
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
14
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
16.3
0.0600
Yes
39269099
4059495080949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-41601605
06264-41601605
Stahl
4
Nabe mit Nut
ohne Querbohrung
45
160
16
25
25
M8
26
-
62.0
5.6
28.0
-
143.5
18.5
83.5
63.8
5
18.3
0.5687
Yes
39269099
4059495080987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
16
12
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-1080086
06264-1080086
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
8
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1000
Yes
39269099
4059495080642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-1080106
06264-1080106
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
10
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.1013
Yes
39269099
4059495080680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-1080126
06264-1080126
Stahl
1
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
25
80
12
19
14
M4
13
M6
30.0
2.5
17.6
7,5
74.6
13.0
40.0
36.7
0
0.0
0.0996
Yes
39269099
4059495080727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
8
6
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-2100106
06264-2100106
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
10
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1667
Yes
39269099
4059495080765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
06264-2100126
06264-2100126
Stahl
2
Nabe ohne Nut
mit Querbohrung
28
100
12
19
16
M5
16
M6
38.0
3.0
20.1
7,5
90.1
13.0
49.0
43.5
0
0.0
0.1680
Yes
39269099
4059495080802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
10
8
schwarzgrau RAL 7021
Stahl brüniert
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성