Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02340 - Support element
norelem
Flexible standard component system
02000 Self-aligning pads Rest pads, locating pins Extension pieces Positioning feet Workpiece supports
Workpiece supports
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02340_asmtab.prj},{NB=02340-05080mit},{TRAG=8000},{WEGZ=5},{GEW=1.1400},{EAN=4059495276915},{W1=5.0},{NDM=12.000},{NDM1=6.000},{NDM2=8.000},{SW=6.000},{SW1=21.000},{HX=13.000},{BEST=02340-0508},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP},{ZGT1=Gewindestift M12x30 DIN 913 (austauschbar)},{ZGT2=Mutter für T-Nuten M12x14 DIN 508 },{TRAGKRAFT=Tragkraft},{ZUSTELLWEG=Zustellweg},{XAUSF=\"'mit T-Nutenstein', 'ohne T-Nutenstein'\"},{PPATH=02340_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{H=0},{AUSF=mit}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
WEGZ
travel path
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
02340-0508
02340-0508
8000
5
1.1400
Yes
84662080
4059495276915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성