카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
HS Type - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Hi Pressure Oil (Two-way shut-off)
HSP CUPLA, Body Material Steel, Seal Nitrile Rubber
Female tapered thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/hi_pressure_oil/hsp_cupla_steel/female_tapered_thread/hs_type_socket.prj},{NB=CCA85821-70_6HS_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CA85821},{MODEL=6HS},{S=R3/4},{MT=STEEL},{M=460},{L=72.0},{D=(43)},{D1=43.0},{H=WAF.35},{T=Rc3/4},{XH=35},{SM=NBR},{CP=6HP},{SECTION=C},{FIG=7},{REV=0},{C=27.5},{DXF=26.5},{X=45.1272},{X2=5.0},{Y=11.5},{MNO=6HS-STL-NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
H
WAF
[mm]
T
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
2HS STEEL NBR
2HS STEEL NBR
CA80696
R1/4
STEEL
134
49.0
(27.5)
WAF.19
Rc1/4
NBR
3HS STEEL NBR
3HS STEEL NBR
CA80700
R3/8
STEEL
226
60.0
(33)
WAF.23
Rc3/8
NBR
4HS STEEL NBR
4HS STEEL NBR
CA80704
R1/2
STEEL
485
72.0
(43)
WAF.35
Rc1/2
NBR
6HS STEEL NBR
6HS STEEL NBR
CA85821
R3/4
STEEL
460
72.0
(43)
WAF.35
Rc3/4
NBR
66HS STEEL NBR
66HS STEEL NBR
CA95252
R3/4
STEEL
569
78.5
(47)
WAF.35
Rc3/4
NBR
8HS STEEL NBR
8HS STEEL NBR
CA94873
R1
STEEL
1042
93.0
(58)
WAF.46
Rc1
NBR
10HS STEEL NBR
10HS STEEL NBR
CA94875
R1 1/4
STEEL
2586
138.0
87
WAF.58
Rc1 1/4
NBR
12HS STEEL NBR
12HS STEEL NBR
CA94877
R1 1/2
STEEL
2510
138.0
87
WAF.58
Rc1 1/2
NBR
16HS STEEL NBR
16HS STEEL NBR
CA94879
R2
STEEL
7286
198.0
123
WAF.80
Rc2
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성