SI 30 - Zero force on contact
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
SI
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/si/ls_3000_tab.prj},{NB=SI30-300.1(0--)},{CU=300.0},{L=720},{LMIN=420.0},{RC=3},{RD=60},{P=100},{PMIN=20},{F0=2830},{F1I=5161},{F1P=7102},{V=1966.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=3000.000},{DK=60.000},{PRA=3.000},{FT=130.000},{FTP=170.000},{FBB=60.000},{V2=1.88457},{S2=28.27433},{P2=100},{SPM=15},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SI30-300.1},{D=95},{W= 13.57 },{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SI30-25.1
SI30-25.1
25.0
170
145.0
3
95
60
100
20
2830
4066
5027
200.0
28.27
1.8
6.02
0
80
SI30-38.1
SI30-38.1
38.0
196
158.0
3
95
60
100
20
2830
4373
5586
283.0
28.27
1.8
6.37
0
80
SI30-50.1
SI30-50.1
50.0
220
170.0
3
95
60
100
20
2830
4548
5912
360.0
28.27
1.8
6.70
0
80
SI30-63.1
SI30-63.1
63.5
247
183.5
3
95
60
100
20
2830
4681
6164
447.0
28.27
1.8
7.07
0
80
SI30-80.1
SI30-80.1
80.0
280
200.0
3
95
60
100
20
2830
4792
6378
553.0
28.27
1.8
7.52
0
80
SI30-100.1
SI30-100.1
100.0
320
220.0
3
95
60
100
20
2830
4884
6556
681.0
28.27
1.8
8.07
0
80
SI30-125.1
SI30-125.1
125.0
370
245.0
3
95
60
100
20
2830
4959
6704
842.0
28.27
1.8
8.77
0
80
SI30-160.1
SI30-160.1
160.0
440
280.0
3
95
60
100
20
2830
5032
6846
1067.0
28.27
1.8
9.73
0
80
SI30-200.1
SI30-200.1
200.0
520
320.0
3
95
60
100
20
2830
5086
6953
1324.0
28.27
1.8
10.83
0
80
SI30-250.1
SI30-250.1
250.0
620
370.0
3
95
60
100
20
2830
5130
7041
1645.0
28.27
1.8
12.20
0
80
SI30-300.1
SI30-300.1
300.0
720
420.0
3
95
60
100
20
2830
5161
7102
1966.0
28.27
1.8
13.57
0
80
SI30-25-C
SI30-25-C
25.0
170
145.0
3
95
60
0
20
0
0
0
200.0
28.27
1.8
6.02
0
80
SI30-38-C
SI30-38-C
38.0
196
158.0
3
95
60
0
20
0
0
0
283.0
28.27
1.8
6.37
0
80
SI30-50-C
SI30-50-C
50.0
220
170.0
3
95
60
0
20
0
0
0
360.0
28.27
1.8
6.70
0
80
SI30-63-C
SI30-63-C
63.5
247
183.5
3
95
60
0
20
0
0
0
447.0
28.27
1.8
7.07
0
80
SI30-80-C
SI30-80-C
80.0
280
200.0
3
95
60
0
20
0
0
0
553.0
28.27
1.8
7.52
0
80
SI30-100-C
SI30-100-C
100.0
320
220.0
3
95
60
0
20
0
0
0
681.0
28.27
1.8
8.07
0
80
SI30-125-C
SI30-125-C
125.0
370
245.0
3
95
60
0
20
0
0
0
842.0
28.27
1.8
8.77
0
80
SI30-160-C
SI30-160-C
160.0
440
280.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1067.0
28.27
1.8
9.73
0
80
SI30-200-C
SI30-200-C
200.0
520
320.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1324.0
28.27
1.8
10.83
0
80
SI30-250-C
SI30-250-C
250.0
620
370.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1645.0
28.27
1.8
12.20
0
80
SI30-300-C
SI30-300-C
300.0
720
420.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1966.0
28.27
1.8
13.57
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성