SI 15 - Zero force on contact
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
SI
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/si/ls_1500_tab.prj},{NB=SI15-300.1(0--)},{CU=300.0},{L=710},{LMIN=410.0},{RC=3},{RD=45},{P=100},{PMIN=20},{F0=1590},{F1I=2749},{F1P=3692},{V=1188.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=1500.000},{DK=45.000},{PRA=1.000},{FT=104.000},{FTP=134.000},{FBB=40.000},{V2=1.17260},{S2=15.90431},{P2=100},{SPM=15},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SI15-300.1},{D=75},{W= 8.05 },{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
SI15-25.1
SI15-25.1
25.0
160
135.0
3
75
45
100
20
1590
2322
2890
108.0
15.90
1.8
3.55
0
80
SI15-38.1
SI15-38.1
38.0
186
148.0
3
75
45
100
20
1590
2457
3137
160.0
15.90
1.8
3.77
0
80
SI15-50.1
SI15-50.1
50.0
210
160.0
3
75
45
100
20
1590
2528
3270
207.0
15.90
1.8
3.96
0
80
SI15-63.1
SI15-63.1
63.5
237
173.5
3
75
45
100
20
1590
2579
3366
260.0
15.90
1.8
4.18
0
80
SI15-80.1
SI15-80.1
80.0
270
190.0
3
75
45
100
20
1590
2621
3445
324.0
15.90
1.8
4.45
0
80
SI15-100.1
SI15-100.1
100.0
310
210.0
3
75
45
100
20
1590
2654
3509
403.0
15.90
1.8
4.80
0
80
SI15-125.1
SI15-125.1
125.0
360
235.0
3
75
45
100
20
1590
2682
3561
501.0
15.90
1.8
5.20
0
80
SI15-160.1
SI15-160.1
160.0
430
270.0
3
75
45
100
20
1590
2706
3608
639.0
15.90
1.8
5.77
0
80
SI15-200.1
SI15-200.1
200.0
510
310.0
3
75
45
100
20
1590
2725
3644
796.0
15.90
1.8
6.42
0
80
SI15-250.1
SI15-250.1
250.0
610
360.0
3
75
45
100
20
1590
2739
3673
992.0
15.90
1.8
7.24
0
80
SI15-300.1
SI15-300.1
300.0
710
410.0
3
75
45
100
20
1590
2749
3692
1188.0
15.90
1.8
8.05
0
80
SI15-25-C
SI15-25-C
25.0
160
135.0
3
75
45
0
20
0
0
0
108.0
15.90
1.8
3.55
0
80
SI15-38-C
SI15-38-C
38.0
186
148.0
3
75
45
0
20
0
0
0
160.0
15.90
1.8
3.77
0
80
SI15-50-C
SI15-50-C
50.0
210
160.0
3
75
45
0
20
0
0
0
207.0
15.90
1.8
3.96
0
80
SI15-63-C
SI15-63-C
63.5
237
173.5
3
75
45
0
20
0
0
0
260.0
15.90
1.8
4.18
0
80
SI15-80-C
SI15-80-C
80.0
270
190.0
3
75
45
0
20
0
0
0
324.0
15.90
1.8
4.45
0
80
SI15-100-C
SI15-100-C
100.0
310
210.0
3
75
45
0
20
0
0
0
403.0
15.90
1.8
4.80
0
80
SI15-125-C
SI15-125-C
125.0
360
235.0
3
75
45
0
20
0
0
0
501.0
15.90
1.8
5.20
0
80
SI15-160-C
SI15-160-C
160.0
430
270.0
3
75
45
0
20
0
0
0
639.0
15.90
1.8
5.77
0
80
SI15-200-C
SI15-200-C
200.0
510
310.0
3
75
45
0
20
0
0
0
796.0
15.90
1.8
6.42
0
80
SI15-250-C
SI15-250-C
250.0
610
360.0
3
75
45
0
20
0
0
0
992.0
15.90
1.8
7.24
0
80
SI15-300-C
SI15-300-C
300.0
710
410.0
3
75
45
0
20
0
0
0
1188.0
15.90
1.8
8.05
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DDF-6 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und...
Konstandin
21.08.2013
LS 1500 - Zero force on contact
Special Springs
09.04.2024
2482.74. .2 - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
27.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성