KT 15 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_1500_asmtab.prj},{NB=KT15-125.3--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2624},{F1P=3280},{V=348.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=2.41},{FB=75},{FBA=56.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=MIN},{H=175},{FSD=36.500},{VERS=1500},{VER=78},{L3=16.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=1.500},{S2=10.17876},{V2=0.34802},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KT15-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KT15-10.3
KT15-10.3
10
72
62
3
63
36
150
20
1530
2078
2406
45.0
10.18
1.8
1.05
0
80
KT15-13.3
KT15-13.3
13
78
65
3
63
36
150
20
1530
2157
2528
53.0
10.18
1.8
1.09
0
80
KT15-16.3
KT15-16.3
16
84
68
3
63
36
150
20
1530
2218
2624
61.0
10.18
1.8
1.13
0
80
KT15-19.3
KT15-19.3
19
90
71
3
63
36
150
20
1530
2267
2701
68.0
10.18
1.8
1.16
0
80
KT15-25.3
KT15-25.3
25
102
77
3
63
36
150
20
1530
2343
2822
84.0
10.18
1.8
1.23
0
80
KT15-32.3
KT15-32.3
32
116
84
3
63
36
150
20
1530
2405
2921
103.0
10.18
1.8
1.31
0
80
KT15-38.3
KT15-38.3
38
128
90
3
63
36
150
20
1530
2444
2984
119.0
10.18
1.8
1.38
0
80
KT15-50.3
KT15-50.3
50
152
102
3
63
36
150
20
1530
2499
3073
150.0
10.18
1.8
1.53
0
80
KT15-63.3
KT15-63.3
63
178
115
3
63
36
150
20
1530
2538
3139
185.0
10.18
1.8
1.69
0
80
KT15-75.3
KT15-75.3
75
202
127
3
63
36
150
20
1530
2565
3182
216.0
10.18
1.8
1.83
0
80
KT15-80.3
KT15-80.3
80
212
132
3
63
36
150
20
1530
2573
3196
229.0
10.18
1.8
1.89
0
80
KT15-100.3
KT15-100.3
100
252
152
3
63
36
150
20
1530
2601
3242
282.0
10.18
1.8
2.12
0
80
KT15-125.3
KT15-125.3
125
302
177
3
63
36
150
20
1530
2624
3280
348.0
10.18
1.8
2.41
0
80
KT15-10.3-C
KT15-10.3-C
10
72
62
3
63
36
0
20
0
0
0
45.0
10.18
1.8
1.05
0
80
KT15-13.3-C
KT15-13.3-C
13
78
65
3
63
36
0
20
0
0
0
53.0
10.18
1.8
1.09
0
80
KT15-16.3-C
KT15-16.3-C
16
84
68
3
63
36
0
20
0
0
0
61.0
10.18
1.8
1.13
0
80
KT15-19.3-C
KT15-19.3-C
19
90
71
3
63
36
0
20
0
0
0
68.0
10.18
1.8
1.16
0
80
KT15-25.3-C
KT15-25.3-C
25
102
77
3
63
36
0
20
0
0
0
84.0
10.18
1.8
1.23
0
80
KT15-32.3-C
KT15-32.3-C
32
116
84
3
63
36
0
20
0
0
0
103.0
10.18
1.8
1.31
0
80
KT15-38.3-C
KT15-38.3-C
38
128
90
3
63
36
0
20
0
0
0
119.0
10.18
1.8
1.38
0
80
KT15-50.3-C
KT15-50.3-C
50
152
102
3
63
36
0
20
0
0
0
150.0
10.18
1.8
1.53
0
80
KT15-63.3-C
KT15-63.3-C
63
178
115
3
63
36
0
20
0
0
0
185.0
10.18
1.8
1.69
0
80
KT15-75.3-C
KT15-75.3-C
75
202
127
3
63
36
0
20
0
0
0
216.0
10.18
1.8
1.83
0
80
KT15-80.3-C
KT15-80.3-C
80
212
132
3
63
36
0
20
0
0
0
229.0
10.18
1.8
1.89
0
80
KT15-100.3-C
KT15-100.3-C
100
252
152
3
63
36
0
20
0
0
0
282.0
10.18
1.8
2.12
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성