KS 12 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_1200_asmtab.prj},{NB=KS12-35.3-C--(0)},{CU=35},{L=114},{LMIN=79},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=67.3},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=0.71},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{S2=6.15752},{V2=0.06730},{P2=150},{OSM=4},{SPM=65},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS12-35.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KS12-10.3
KS12-10.3
10
64
54
3
50
28
150
20
1046
1418
1605
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KS12-13.3
KS12-13.3
13
70
57
3
50
28
150
20
1046
1476
1690
33.0
6.15
1.8
0.54
0
80
KS12-16.3
KS12-16.3
16
76
60
3
50
28
150
20
1046
1523
1759
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KS12-22.3
KS12-22.3
22
88
66
3
50
28
150
20
1046
1594
1864
47.0
6.15
1.8
0.61
0
80
KS12-29.3
KS12-29.3
29
102
73
3
50
28
150
20
1046
1652
1950
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KS12-35.3
KS12-35.3
35
114
79
3
50
28
150
20
1046
1688
2006
67.3
6.15
1.8
0.71
0
80
KS12-47.3
KS12-47.3
47
138
91
3
50
28
150
20
1046
1740
2084
86.0
6.15
1.8
0.81
0
80
KS12-60.3
KS12-60.3
60
164
104
3
50
28
150
20
1046
1776
2141
106.3
6.15
1.8
0.91
0
80
KS12-72.3
KS12-72.3
72
188
116
3
50
28
150
20
1046
1801
2178
125.0
6.15
1.8
1.05
0
80
KS12-77.3
KS12-77.3
77
198
121
3
50
28
150
20
1046
1809
2191
132.8
6.15
1.8
1.09
0
80
KS12-97.3
KS12-97.3
97
238
141
3
50
28
150
20
1046
1834
2230
163.9
6.15
1.8
1.21
0
80
KS12-122.3
KS12-122.3
122
288
166
3
50
28
150
20
1046
1856
2263
202.9
6.15
1.8
1.41
0
80
KS12-12.3-C
KS12-12.3-C
10
64
54
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KS12-13.3-C
KS12-13.3-C
13
70
57
3
50
28
0
20
0
0
0
33.0
6.15
1.8
0.54
0
80
KS12-16.3-C
KS12-16.3-C
16
76
60
3
50
28
0
20
0
0
0
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KS12-22.3-C
KS12-22.3-C
22
88
66
3
50
28
0
20
0
0
0
47.0
6.15
1.8
0.61
0
80
KS12-29.3-C
KS12-29.3-C
29
102
73
3
50
28
0
20
0
0
0
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KS12-35.3-C
KS12-35.3-C
35
114
79
3
50
28
0
20
0
0
0
67.3
6.15
1.8
0.71
0
80
KS12-47.3-C
KS12-47.3-C
47
138
91
3
50
28
0
20
0
0
0
86.0
6.15
1.8
0.81
0
80
KS12-60.3-C
KS12-60.3-C
60
164
104
3
50
28
0
20
0
0
0
106.3
6.15
1.8
0.91
0
80
KS12-72.3-C
KS12-72.3-C
72
188
116
3
50
28
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.8
1.05
0
80
KS12-77.3-C
KS12-77.3-C
77
198
121
3
50
28
0
20
0
0
0
132.8
6.15
1.8
1.09
0
80
KS12-97.3-C
KS12-97.3-C
97
238
141
3
50
28
0
20
0
0
0
163.9
6.15
1.8
1.21
0
80
KS12-122.3-C
KS12-122.3-C
122
288
166
3
50
28
0
20
0
0
0
202.9
6.15
1.8
1.41
0
80
KS12-12.3-E
KS12-12.3-E
10
64
54
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성