KS 10 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KS
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ks/rs_1000_asmtab.prj},{NB=KS10-35.3-C--(0)},{CU=35},{L=114},{LMIN=79},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=67.3},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=0.71},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=53},{ED=1.000},{S2=6.15752},{V2=0.06730},{P2=150},{OSM=4},{SPM=65},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KS10-35.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KS10-10.3
KS10-10.3
10
64
54
3
50
28
150
20
920
1236
1424
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KS10-13.3
KS10-13.3
13
70
57
3
50
28
150
20
920
1285
1499
33.0
6.15
1.8
0.54
0
80
KS10-16.3
KS10-16.3
16
76
60
3
50
28
150
20
920
1325
1560
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KS10-22.3
KS10-22.3
22
88
66
3
50
28
150
20
920
1384
1653
47.0
6.15
1.8
0.61
0
80
KS10-29.3
KS10-29.3
29
102
73
3
50
28
150
20
920
1432
1730
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KS10-35.3
KS10-35.3
35
114
79
3
50
28
150
20
920
1462
1779
67.3
6.15
1.8
0.71
0
80
KS10-47.3
KS10-47.3
47
138
91
3
50
28
150
20
920
1505
1848
86.0
6.15
1.8
0.81
0
80
KS10-60.3
KS10-60.3
60
164
104
3
50
28
150
20
920
1536
1899
106.3
6.15
1.8
0.91
0
80
KS10-72.3
KS10-72.3
72
188
116
3
50
28
150
20
920
1556
1932
125.0
6.15
1.8
1.05
0
80
KS10-77.3
KS10-77.3
77
198
121
3
50
28
150
20
920
1563
1943
132.8
6.15
1.8
1.09
0
80
KS10-97.3
KS10-97.3
97
238
141
3
50
28
150
20
920
1584
1978
163.9
6.15
1.8
1.21
0
80
KS10-122.3
KS10-122.3
122
288
166
3
50
28
150
20
920
1601
2008
202.9
6.15
1.8
1.41
0
80
KS10-10.3-C
KS10-10.3-C
10
64
54
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
KS10-13.3-C
KS10-13.3-C
13
70
57
3
50
28
0
20
0
0
0
33.0
6.15
1.8
0.54
0
80
KS10-16.3-C
KS10-16.3-C
16
76
60
3
50
28
0
20
0
0
0
37.7
6.15
1.8
0.56
0
80
KS10-22.3-C
KS10-22.3-C
22
88
66
3
50
28
0
20
0
0
0
47.0
6.15
1.8
0.61
0
80
KS10-29.3-C
KS10-29.3-C
29
102
73
3
50
28
0
20
0
0
0
58.0
6.15
1.8
0.67
0
80
KS10-35.3-C
KS10-35.3-C
35
114
79
3
50
28
0
20
0
0
0
67.3
6.15
1.8
0.71
0
80
KS10-47.3-C
KS10-47.3-C
47
138
91
3
50
28
0
20
0
0
0
86.0
6.15
1.8
0.81
0
80
KS10-60.3-C
KS10-60.3-C
60
164
104
3
50
28
0
20
0
0
0
106.3
6.15
1.8
0.91
0
80
KS10-72.3-C
KS10-72.3-C
72
188
116
3
50
28
0
20
0
0
0
125.0
6.15
1.8
1.05
0
80
KS10-77.3-C
KS10-77.3-C
77
198
121
3
50
28
0
20
0
0
0
132.8
6.15
1.8
1.09
0
80
KS10-97.3-C
KS10-97.3-C
97
238
141
3
50
28
0
20
0
0
0
163.9
6.15
1.8
1.21
0
80
KS10-122.3-C
KS10-122.3-C
122
288
166
3
50
28
0
20
0
0
0
202.9
6.15
1.8
1.41
0
80
KS10-10.3-E
KS10-10.3-E
10
64
54
3
50
28
0
20
0
0
0
28.4
6.15
1.8
0.51
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PT28407 - Powertorque Series
Hub City
15.09.2021
PT24207 - Powertorque Series
Hub City
15.09.2021
Model 175M - Metric Bevel Gear Drives
Hub City
15.09.2021
Pipe, Aluminium acc. to ASTM B241, WP 5083-0, seamless, acc. to ASTM B241
Huelsen
14.08.2019
Pipe, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754-0/H112, longitudinal seam weldin...
Huelsen
10.02.2021
Model AD5M
Hub City
15.09.2021
Hera35 Motor - Hera Motor
Hub City
15.09.2021
Vertical Long Motor Mount - Accessories
Hub City
15.09.2021
PT25215 - Powertorque Series
Hub City
15.09.2021
PT27315 - Powertorque Series
Hub City
15.09.2021
Model 790
Hub City
15.09.2021
Model 850M - Model 850M
Hub City
15.09.2021
T-Base Kit - Accessories
Hub City
15.09.2021
Hera35 - Hera
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성