KQ 7 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KQ
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kq/mq_700_tab.prj},{NB=KQ7-32.2(0--)},{CODE=KQ7-32.2},{PRA=1.000},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=2},{D=32},{RD=20},{P=210},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=660},{F1I=1288},{F1P=1527},{V=25.5},{VER=0.000},{S=3.14},{MAXSPEED=1.6},{W=0.38},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{V2=0.02548},{S2=0.02549},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=65},{P2=210},{PPATH=mq_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[Cicli/minuto]
TMAX
Temperature max
[Cicli/minuto]
KQ7-10.2
KQ7-10.2
10
75
65
2
20
210
20
660
1020
1158
11.3
3.14
1.6
0.29
0
80
KQ7-15.2
KQ7-15.2
15
85
70
2
20
210
20
660
1120
1293
14.4
3.14
1.6
0.31
0
80
KQ7-20.2
KQ7-20.2
20
95
75
2
20
210
20
660
1193
1395
17.5
3.14
1.6
0.33
0
80
KQ7-25.2
KQ7-25.2
25
105
80
2
20
210
20
660
1250
1473
20.6
3.14
1.6
0.35
0
80
KQ7-32.2
KQ7-32.2
32
120
88
2
20
210
20
660
1288
1527
25.5
3.14
1.6
0.38
0
80
KQ7-38.2
KQ7-38.2
38
135
97
2
20
210
20
660
1272
1505
30.7
3.14
1.6
0.41
0
80
KQ7-45.2
KQ7-45.2
45
150
105
2
20
210
20
660
1297
1539
35.6
3.14
1.6
0.44
0
80
KQ7-50.2
KQ7-50.2
50
160
110
2
20
210
20
660
1322
1575
38.7
3.14
1.6
0.46
0
80
KQ7-56.2
KQ7-56.2
56
175
119
2
20
210
20
660
1307
1553
43.9
3.14
1.6
0.49
0
80
KQ7-63.2
KQ7-63.2
63
195
132
2
20
210
20
660
1266
1496
51.2
3.14
1.6
0.53
0
80
KQ7-80.2
KQ7-80.2
80
230
150
2
20
210
20
660
1314
1563
62.3
3.14
1.6
0.60
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK 4 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
SK 7,5 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성