KM 3 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_300_tab.prj},{NB=KM3-25.5(0--)},{CODE=KM3-25.5},{CU=25},{L=105},{LMIN=80},{RC=2},{D=25},{RD=14},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=310},{F1I=518},{F1P=605},{V=11.8},{S=1.54},{MAXSPEED=1.6},{W=0.21},{VER=0.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{PRA=1.000},{COLL=MIN},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.01198},{S2=1.53938},{P2=200},{SPM=70},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KM3-10.5
KM3-10.5
10
75
65
2
25
14
200
20
310
430
484
6.8
1.6
0.17
0
80
KM3-15.5
KM3-15.5
15
85
70
2
25
14
200
20
310
467
534
8.5
1.6
0.18
0
80
KM3-25.5
KM3-25.5
25
105
80
2
25
14
200
20
310
518
605
11.8
1.6
0.21
0
80
KM3-38.5
KM3-38.5
38
130
92
2
25
14
200
20
310
566
674
15.7
1.6
0.24
0
80
KM3-50.5
KM3-50.5
50
155
105
2
25
14
200
20
310
583
698
20.0
1.6
0.27
0
80
KM3-63.5
KM3-63.5
63
185
122
2
25
14
200
20
310
580
693
25.3
1.6
0.31
0
80
KM3-80.5
KM3-80.5
80
220
140
2
25
14
200
20
310
595
715
31.2
1.6
0.35
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성