KD 66 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv6600_asmtab.prj},{NB=KD66-38.3-C--(0)},{CU=38},{L=144},{LMIN=106},{D=120},{RD=75},{P=0},{PMIN=0},{RC=3},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=533.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{W=5.99},{A=75},{E=112},{L3=22.5},{G=80},{CH=0.8},{FB=140},{FBA=140},{FS2=140},{FS2A=140},{FCA=175},{FT=155.000},{FCQA=130},{FSA=220},{H=53},{FSD=170},{ED=1.000},{S2=44.17865},{V2=0.53274},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KD66-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
RC
Reserves stroke
[mm]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[mm]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KD66-16.3
KD66-16.3
16
100
84
120
75
150
20
3
6630
9141
10631
298.0
44.18
1.8
5.12
0
80
KD66-19.3
KD66-19.3
19
106
87
120
75
150
20
3
6630
9393
11022
330.0
44.18
1.8
5.23
0
80
KD66-25.3
KD66-25.3
25
118
93
120
75
150
20
3
6630
9799
11658
394.0
44.18
1.8
5.47
0
80
KD66-32.3
KD66-32.3
32
132
100
120
75
150
20
3
6630
10157
12228
469.0
44.18
1.8
5.75
0
80
KD66-38.3
KD66-38.3
38
144
106
120
75
150
20
3
6630
10397
12614
533.0
44.18
1.8
5.99
0
80
KD66-50.3
KD66-50.3
50
168
118
120
75
150
20
3
6630
10757
13196
661.0
44.18
1.8
6.47
0
80
KD66-63.3
KD66-63.3
63
194
131
120
75
150
20
3
6630
11031
13645
799.0
44.18
1.8
6.99
0
80
KD66-75.3
KD66-75.3
75
218
143
120
75
150
20
3
6630
11219
13954
927.0
44.18
1.8
7.47
0
80
KD66-80.3
KD66-80.3
80
228
148
120
75
150
20
3
6630
11284
14061
980.0
44.18
1.8
7.67
0
80
KD66-100.3
KD66-100.3
100
268
168
120
75
150
20
3
6630
11490
14404
1193.0
44.18
1.8
8.46
0
80
KD66-125.3
KD66-125.3
125
318
193
120
75
150
20
3
6630
11669
14703
1459.0
44.18
1.8
9.46
0
80
KD66-16.3-C
KD66-16.3-C
16
100
84
120
75
0
0
3
0
0
0
298.0
44.18
1.8
5.12
0
80
KD66-19.3-C
KD66-19.3-C
19
106
87
120
75
0
0
3
0
0
0
330.0
44.18
1.8
5.23
0
80
KD66-25.3-C
KD66-25.3-C
25
118
93
120
75
0
0
3
0
0
0
394.0
44.18
1.8
5.47
0
80
KD66-32.3-C
KD66-32.3-C
32
132
100
120
75
0
0
3
0
0
0
469.0
44.18
1.8
5.75
0
80
KD66-38.3-C
KD66-38.3-C
38
144
106
120
75
0
0
3
0
0
0
533.0
44.18
1.8
5.99
0
80
KD66-50.3-C
KD66-50.3-C
50
168
118
120
75
0
0
3
0
0
0
661.0
44.18
1.8
6.47
0
80
KD66-63.3-C
KD66-63.3-C
63
194
131
120
75
0
0
3
0
0
0
799.0
44.18
1.8
6.99
0
80
KD66-75.3-C
KD66-75.3-C
75
218
143
120
75
0
0
3
0
0
0
927.0
44.18
1.8
7.47
0
80
KD66-80.3-C
KD66-80.3-C
80
228
148
120
75
0
0
3
0
0
0
980.0
44.18
1.8
7.67
0
80
KD66-100.3-C
KD66-100.3-C
100
268
168
120
75
0
0
3
0
0
0
1193.0
44.18
1.8
8.46
0
80
KD66-125.3-C
KD66-125.3-C
125
318
193
120
75
0
0
3
0
0
0
1459.0
44.18
1.8
9.46
0
80
KD66-16.3-E
KD66-16.3-E
16
100
84
120
75
0
0
3
0
0
0
298.0
44.18
1.8
5.12
0
80
KD66-19.3-E
KD66-19.3-E
19
106
87
120
75
0
0
3
0
0
0
330.0
44.18
1.8
5.23
0
80
KD66-25.3-E
KD66-25.3-E
25
118
93
120
75
0
0
3
0
0
0
394.0
44.18
1.8
5.47
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KD 95 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 120 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 24 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 66 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KG 42 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 42 - Minimum height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성