FCA - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fca.prj},{NB=03201},{CODE=03201},{A=75},{B=50.3},{C=50},{D=29},{E=12},{F=8},{D1=M38x1.5},{D2=M6},{D3=14},{D4=9},{BX=50.300},{D1N=38},{D1K=36.376},{D2K=4.917},{COD=FCA38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
03201
03201
75
50.3
50
29
12
8
M38x1.5
M6
14
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성