CSR 15 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_70_tab.prj},{NB=CSR15-25.2-35--(0)},{CODE=CSR15-25.2-35},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=3},{D1=70},{D=15},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=35},{F1I=1,38 x F0},{F1P=1,64 x F0},{V=3.9},{S=0.38},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=0.000},{W=0.06},{FX='-','-','FC15A','06789/C'},{PRA=7.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
CSR15-7.2-0
CSR15-7.2-0
7.0
56.0
49.0
3
15
20-180
20
8-70
1,19 x F0
1,33 x F0
0.38
1.8
150
0.04
0
-
0
80
CSR15-10.2-0
CSR15-10.2-0
10.0
62.0
52.0
3
15
20-180
20
8-70
1,24 x F0
1,41 x F0
0.38
1.8
145
0.05
0
-
0
80
CSR15-13.2-0
CSR15-13.2-0
12.7
67.4
54.7
3
15
20-180
20
8-70
1,27 x F0
1,46 x F0
0.38
1.8
140
0.05
0
-
0
80
CSR15-15.2-0
CSR15-15.2-0
15.0
72.0
57.0
3
15
20-180
20
8-70
1,30 x F0
1,51 x F0
0.38
1.8
130
0.05
0
-
0
80
CSR15-19.2-0
CSR15-19.2-0
19.0
80.0
61.0
3
15
20-180
20
8-70
1,34 x F0
1,57 x F0
0.38
1.8
125
0.05
0
-
0
80
CSR15-25.2-0
CSR15-25.2-0
25.0
92.0
67.0
3
15
20-180
20
8-70
1,38 x F0
1,64 x F0
0.38
1.8
120
0.06
0
-
0
80
CSR15-38.2-0
CSR15-38.2-0
38.0
118.0
80.0
3
15
20-180
20
8-70
1,44 x F0
1,73 x F0
0.38
1.8
115
0.07
0
-
0
80
CSR15-50.2-0
CSR15-50.2-0
50.0
142.0
92.0
3
15
20-180
20
8-70
1,48 x F0
1,79 x F0
0.38
1.8
113
0.08
0
-
0
80
CSR15-63.2-0
CSR15-63.2-0
63.5
172.0
108.5
3
15
20-180
20
8-70
1,47 x F0
1,79 x F0
0.38
1.8
110
0.09
0
-
0
80
CSR15-75.2-0
CSR15-75.2-0
75.0
195.0
120.0
3
15
20-180
20
8-70
1,49 x F0
1,82 x F0
0.38
1.8
108
0.10
0
-
0
80
CSR15-80.2-0
CSR15-80.2-0
80.0
205.0
125.0
3
15
20-180
20
8-70
1,50 x F0
1,83 x F0
0.38
1.8
105
0.10
0
-
0
80
CSR15-100.2-0
CSR15-100.2-0
100.0
245.0
145.0
3
15
20-180
20
8-70
1,52 x F0
1,87 x F0
0.38
1.8
102
0.12
0
-
0
80
CSR15-125.2-0
CSR15-125.2-0
125.0
295.0
170.0
3
15
20-180
20
8-70
1,54 x F0
1,90 x F0
0.38
1.8
100
0.14
0
-
0
80
CSR15-7.2-18
CSR15-7.2-18
7.0
56.0
49.0
3
15
45
20
18
1,19 x F0
1,33 x F0
0.38
1.8
150
0.04
0
-
0
80
CSR15-10.2-18
CSR15-10.2-18
10.0
62.0
52.0
3
15
45
20
18
1,24 x F0
1,41 x F0
0.38
1.8
145
0.05
0
-
0
80
CSR15-13.2-18
CSR15-13.2-18
12.7
67.4
54.7
3
15
45
20
18
1,27 x F0
1,46 x F0
0.38
1.8
140
0.05
0
-
0
80
CSR15-15.2-18
CSR15-15.2-18
15.0
72.0
57.0
3
15
45
20
18
1,30 x F0
1,51 x F0
0.38
1.8
130
0.05
0
-
0
80
CSR15-19.2-18
CSR15-19.2-18
19.0
80.0
61.0
3
15
45
20
18
1,34 x F0
1,57 x F0
0.38
1.8
125
0.05
0
-
0
80
CSR15-25.2-18
CSR15-25.2-18
25.0
92.0
67.0
3
15
45
20
18
1,38 x F0
1,64 x F0
0.38
1.8
120
0.06
0
-
0
80
CSR15-38.2-18
CSR15-38.2-18
38.0
118.0
80.0
3
15
45
20
18
1,44 x F0
1,73 x F0
0.38
1.8
115
0.07
0
-
0
80
CSR15-50.2-18
CSR15-50.2-18
50.0
142.0
92.0
3
15
45
20
18
1,48 x F0
1,79 x F0
0.38
1.8
113
0.08
0
-
0
80
CSR15-63.2-18
CSR15-63.2-18
63.5
172.0
108.5
3
15
45
20
18
1,47 x F0
1,79 x F0
0.38
1.8
110
0.09
0
-
0
80
CSR15-75.2-18
CSR15-75.2-18
75.0
195.0
120.0
3
15
45
20
18
1,49 x F0
1,82 x F0
0.38
1.8
108
0.10
0
-
0
80
CSR15-80.2-18
CSR15-80.2-18
80.0
205.0
125.0
3
15
45
20
18
1,50 x F0
1,83 x F0
0.38
1.8
105
0.10
0
-
0
80
CSR15-100.2-18
CSR15-100.2-18
100.0
245.0
145.0
3
15
45
20
18
1,52 x F0
1,87 x F0
0.38
1.8
102
0.12
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성