CSR 12 TEM - Mini cylinders
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_50_tem_tab.prj},{NB=CSR12-25.2-25-TEM--(0)},{CODE=CSR12-25.2-25-TEM},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.47 x F0},{F1P=1.77 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=0.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{PRA=9.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Velocità massima
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
CSR12-7-0-TEM
CSR12-7-0-TEM
7.0
56.0
49.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10-0-TEM
CSR12-10-0-TEM
10.0
62.0
52.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-0-TEM
CSR12-13.2-0-TEM
12.7
67.4
54.7
1
12
6
20-180
20
6-50
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-0-TEM
CSR12-15.2-0-TEM
15.0
72.0
57.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-0-TEM
CSR12-19.2-0-TEM
19.0
80.0
61.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-0-TEM
CSR12-25.2-0-TEM
25.0
92.0
67.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-0-TEM
CSR12-38.2-0-TEM
38.0
118.0
80.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-0-TEM
CSR12-50.2-0-TEM
50.0
142.0
92.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-0-TEM
CSR12-63.2-0-TEM
63.5
172.0
108.5
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-0-TEM
CSR12-75.2-0-TEM
75.0
195.0
120.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-0-TEM
CSR12-80.2-0-TEM
80.0
205.0
125.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-0-TEM
CSR12-100.2-0-TEM
100.0
245.0
145.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
CSR12-125.2-0-TEM
CSR12-125.2-0-TEM
125.0
295.0
170.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.64 x F0
2.06 x F0
0.28
1.8
100
0.09
0
-
0
80
CSR12-7.2-13-TEM
CSR12-7.2-13-TEM
7.0
56.0
49.0
1
12
6
45
20
13
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10.2-13-TEM
CSR12-10.2-13-TEM
10.0
62.0
52.0
1
12
6
45
20
13
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-13-TEM
CSR12-13.2-13-TEM
12.7
67.4
54.7
1
12
6
45
20
13
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-13-TEM
CSR12-15.2-13-TEM
15.0
72.0
57.0
1
12
6
45
20
13
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-13-TEM
CSR12-19.2-13-TEM
19.0
80.0
61.0
1
12
6
45
20
13
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-13-TEM
CSR12-25.2-13-TEM
25.0
92.0
67.0
1
12
6
45
20
13
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-13-TEM
CSR12-38.2-13-TEM
38.0
118.0
80.0
1
12
6
45
20
13
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-13-TEM
CSR12-50.2-13-TEM
50.0
142.0
92.0
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-13-TEM
CSR12-63.2-13-TEM
63.5
172.0
108.5
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-13-TEM
CSR12-75.2-13-TEM
75.0
195.0
120.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-13-TEM
CSR12-80.2-13-TEM
80.0
205.0
125.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-13-TEM
CSR12-100.2-13-TEM
100.0
245.0
145.0
1
12
6
45
20
13
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성