CSR 12 TBM1 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
CSR
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/csr/m_50_tbm1_tab.prj},{NB=CSR12-25.2-25-TBM1--(0)},{CODE=CSR12-25.2-25-TBM1},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=50},{D=12},{RD=6},{P=90},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=25},{F1I=1.47 x F0},{F1P=1.77 x F0},{V=2.5},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=120},{OP=5.000},{W=0.03},{FX='-','-'},{PRA=11.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Velocità massima
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli / minuto]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
CSR12-7-0-TBM1
CSR12-7-0-TBM1
7.0
56.0
49.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10-0-TBM1
CSR12-10-0-TBM1
10.0
62.0
52.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-0-TBM1
CSR12-13.2-0-TBM1
12.7
67.4
54.7
1
12
6
20-180
20
6-50
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-0-TBM1
CSR12-15.2-0-TBM1
15.0
72.0
57.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-0-TBM1
CSR12-19.2-0-TBM1
19.0
80.0
61.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-0-TBM1
CSR12-25.2-0-TBM1
25.0
92.0
67.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-0-TBM1
CSR12-38.2-0-TBM1
38.0
118.0
80.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-0-TBM1
CSR12-50.2-0-TBM1
50.0
142.0
92.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-0-TBM1
CSR12-63.2-0-TBM1
63.5
172.0
108.5
1
12
6
20-180
20
6-50
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-0-TBM1
CSR12-75.2-0-TBM1
75.0
195.0
120.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-0-TBM1
CSR12-80.2-0-TBM1
80.0
205.0
125.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-0-TBM1
CSR12-100.2-0-TBM1
100.0
245.0
145.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
CSR12-125.2-0-TBM1
CSR12-125.2-0-TBM1
125.0
295.0
170.0
1
12
6
20-180
20
6-50
1.64 x F0
2.06 x F0
0.28
1.8
100
0.09
0
-
0
80
CSR12-7.2-13-TBM1
CSR12-7.2-13-TBM1
7.0
56.0
49.0
1
12
6
45
20
13
1.24 x F0
1.41 x F0
0.28
1.8
150
0.03
0
-
0
80
CSR12-10.2-13-TBM1
CSR12-10.2-13-TBM1
10.0
62.0
52.0
1
12
6
45
20
13
1.30 x F0
1.50 x F0
0.28
1.8
145
0.03
0
-
0
80
CSR12-13.2-13-TBM1
CSR12-13.2-13-TBM1
12.7
67.4
54.7
1
12
6
45
20
13
1.35 x F0
1.57 x F0
0.28
1.8
140
0.03
0
-
0
80
CSR12-15.2-13-TBM1
CSR12-15.2-13-TBM1
15.0
72.0
57.0
1
12
6
45
20
13
1.38 x F0
1.62 x F0
0.28
1.8
130
0.03
0
-
0
80
CSR12-19.2-13-TBM1
CSR12-19.2-13-TBM1
19.0
80.0
61.0
1
12
6
45
20
13
1.42 x F0
1.69 x F0
0.28
1.8
125
0.03
0
-
0
80
CSR12-25.2-13-TBM1
CSR12-25.2-13-TBM1
25.0
92.0
67.0
1
12
6
45
20
13
1.47 x F0
1.77 x F0
0.28
1.8
120
0.03
0
-
0
80
CSR12-38.2-13-TBM1
CSR12-38.2-13-TBM1
38.0
118.0
80.0
1
12
6
45
20
13
1.53 x F0
1.88 x F0
0.28
1.8
115
0.04
0
-
0
80
CSR12-50.2-13-TBM1
CSR12-50.2-13-TBM1
50.0
142.0
92.0
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.95 x F0
0.28
1.8
113
0.05
0
-
0
80
CSR12-63.2-13-TBM1
CSR12-63.2-13-TBM1
63.5
172.0
108.5
1
12
6
45
20
13
1.57 x F0
1.93 x F0
0.28
1.8
110
0.06
0
-
0
80
CSR12-75.2-13-TBM1
CSR12-75.2-13-TBM1
75.0
195.0
120.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.97 x F0
0.28
1.8
108
0.06
0
-
0
80
CSR12-80.2-13-TBM1
CSR12-80.2-13-TBM1
80.0
205.0
125.0
1
12
6
45
20
13
1.59 x F0
1.98 x F0
0.28
1.8
105
0.07
0
-
0
80
CSR12-100.2-13-TBM1
CSR12-100.2-13-TBM1
100.0
245.0
145.0
1
12
6
45
20
13
1.62 x F0
2.02 x F0
0.28
1.8
102
0.08
0
-
0
80
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성