AR/C 5 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/C
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_c/s_500_asmtab.prj},{NB=AR/C5-125.3--(0)},{VERS=500},{CU=125},{L=300},{LMIN=175},{RC=2},{D=45},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1I=738},{F1P=895},{V=124.9},{MAXSPEED=1.8},{A=100},{E=MIN},{F=MIN},{G=MIN},{D1NDM=MIN},{D1DUB=MIN},{CH=MIN},{ED=1.000},{S2=3.14159},{V2=0.12492},{P2=150},{OSM=3},{SPM=40},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=AR/C5-125.3},{S=3.14},{W=1.35},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
ⁿ/ₐ
S
Surface
[cm2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMAX
Temperature max
[m/s]
TMIN
Temperature min
[m/s]
AR/C5-6.3
AR/C5-6.3
6
62
56
2
45
20
150
20
470
597
676
10.4
3.14
1.8
0.54
80
0
AR/C5-13.3
AR/C5-13.3
13
76
63
2
45
20
150
20
470
651
758
17.2
3.14
1.8
0.58
80
0
AR/C5-19.3
AR/C5-19.3
19
88
69
2
45
20
150
20
470
675
794
22.9
3.14
1.8
0.62
80
0
AR/C5-25.3
AR/C5-25.3
25
100
75
2
45
20
150
20
470
689
817
28.7
3.14
1.8
0.67
80
0
AR/C5-38.3
AR/C5-38.3
38
126
88
2
45
20
150
20
470
708
847
41.2
3.14
1.8
0.77
80
0
AR/C5-50.3
AR/C5-50.3
50
150
100
2
45
20
150
20
470
718
862
52.8
3.14
1.8
0.85
80
0
AR/C5-63.3
AR/C5-63.3
63
176
113
2
45
20
150
20
470
724
873
65.3
3.14
1.8
0.90
80
0
AR/C5-80.3
AR/C5-80.3
80
210
130
2
45
20
150
20
470
730
882
81.6
3.14
1.8
1.01
80
0
AR/C5-100.3
AR/C5-100.3
100
250
150
2
45
20
150
20
470
735
889
100.9
3.14
1.8
1.16
80
0
AR/C5-125.3
AR/C5-125.3
125
300
175
2
45
20
150
20
470
738
895
124.9
3.14
1.8
1.35
80
0
AR/C5-6.3-C
AR/C5-6.3-C
6
62
56
2
45
20
0
20
0
0
0
10.4
3.14
1.8
0.54
80
0
AR/C5-13.3-C
AR/C5-13.3-C
13
76
63
2
45
20
0
20
0
0
0
17.2
3.14
1.8
0.58
80
0
AR/C5-19.3-C
AR/C5-19.3-C
19
88
69
2
45
20
0
20
0
0
0
22.9
3.14
1.8
0.62
80
0
AR/C5-25.3-C
AR/C5-25.3-C
25
100
75
2
45
20
0
20
0
0
0
28.7
3.14
1.8
0.67
80
0
AR/C5-38.3-C
AR/C5-38.3-C
38
126
88
2
45
20
0
20
0
0
0
41.2
3.14
1.8
0.77
80
0
AR/C5-50.3-C
AR/C5-50.3-C
50
150
100
2
45
20
0
20
0
0
0
52.8
3.14
1.8
0.85
80
0
AR/C5-63.3-C
AR/C5-63.3-C
63
176
113
2
45
20
0
20
0
0
0
65.3
3.14
1.8
0.90
80
0
AR/C5-80.3-C
AR/C5-80.3-C
80
210
130
2
45
20
0
20
0
0
0
81.6
3.14
1.8
1.01
80
0
AR/C5-100.3-C
AR/C5-100.3-C
100
250
150
2
45
20
0
20
0
0
0
100.9
3.14
1.8
1.16
80
0
AR/C5-125.3-C
AR/C5-125.3-C
125
300
175
2
45
20
0
20
0
0
0
124.9
3.14
1.8
1.35
80
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AR/C 7,5 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 19 - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 1,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR/C 15 - ISO forces, reduced height
Nitrogen Springs
28.02.2023
CSR 12 TBI - Mini cylinders
Nitrogen Springs
28.02.2023
2480.21. - Gas spring, small dimension and low force
FIBRO
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성