ARF 2,5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/ARF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_arf/scf_250_tab.prj},{NB=ARF2,5-125.6(0--)},{CODE=ARF2,5-125.6},{CU=125.0},{L=300.0},{LMIN=175.0},{RC=2},{D=35.7},{RD=15},{P=150},{PMIN=20},{FIS=-},{CX=0},{F0=260},{F1I=355},{F1P=409},{V=101.6},{S=1.77},{MAXSPEED=1.8},{W=0.93},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','03201','scf_fca2.jpg','GM38','1/053','scf_gm2.jpg'},{SIZE=35.7},{FS2A=-},{FCA=-},{FSA=},{FCQ=FCQ 38A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=},{FTP=MIN},{FT=MIN},{FS2B=MIN},{ED=1},{CODEVW=-},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{V2=0.10164},{S2=1.76715},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=5.000},{SPM=80},{OP=2},{PPATH=sc-scf_rev-d_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ARF2,5-10.6
ARF2,5-10.6
10.0
70.0
60.0
2
35.7
15
150
20
260
305
334
16.0
1.77
1.8
0.37
0
80
ARF2,5-13.6
ARF2,5-13.6
12.7
75.4
62.7
2
35.7
15
150
20
260
310
342
18.1
1.77
1.8
0.38
0
80
ARF2,5-16.6
ARF2,5-16.6
16.0
82.0
66.0
2
35.7
15
150
20
260
316
350
20.6
1.77
1.8
0.39
0
80
ARF2,5-19.6
ARF2,5-19.6
19.0
88.0
69.0
2
35.7
15
150
20
260
320
357
22.9
1.77
1.8
0.42
0
80
ARF2,5-25.6
ARF2,5-25.6
25.0
100.0
75.0
2
35.7
15
150
20
260
327
366
27.4
1.77
1.8
0.44
0
80
ARF2,5-38.6
ARF2,5-38.6
38.0
126.0
88.0
2
35.7
15
150
20
260
336
380
37.3
1.77
1.8
0.50
0
80
ARF2,5-50.6
ARF2,5-50.6
50.0
150.0
100.0
2
35.7
15
150
20
260
341
387
46.5
1.77
1.8
0.55
0
80
ARF2,5-63.6
ARF2,5-63.6
63.5
177.0
113.5
2
35.7
15
150
20
260
345
393
56.7
1.77
1.8
0.63
0
80
ARF2,5-80.6
ARF2,5-80.6
80.0
210.0
130.0
2
35.7
15
150
20
260
348
398
69.3
1.77
1.8
0.70
0
80
ARF2,5-100.6
ARF2,5-100.6
100.0
250.0
150.0
2
35.7
15
150
20
260
351
403
84.2
1.77
1.8
0.75
0
80
ARF2,5-125.6
ARF2,5-125.6
125.0
300.0
175.0
2
35.7
15
150
20
260
355
409
101.6
1.77
1.8
0.93
0
80
ARF2,5-10.6-C
ARF2,5-10.6-C
10.0
70.0
60.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
16.0
1.77
1.8
0.37
0
80
ARF2,5-13.6-C
ARF2,5-13.6-C
12.7
75.4
62.7
2
35.7
15
0
20
0
0
0
18.1
1.77
1.8
0.38
0
80
ARF2,5-16.6-C
ARF2,5-16.6-C
16.0
82.0
66.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
20.6
1.77
1.8
0.39
0
80
ARF2,5-19.6-C
ARF2,5-19.6-C
19.0
88.0
69.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
22.9
1.77
1.8
0.42
0
80
ARF2,5-25.6-C
ARF2,5-25.6-C
25.0
100.0
75.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
27.4
1.77
1.8
0.44
0
80
ARF2,5-38.6-C
ARF2,5-38.6-C
38.0
126.0
88.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
37.3
1.77
1.8
0.50
0
80
ARF2,5-50.6-C
ARF2,5-50.6-C
50.0
150.0
100.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
46.5
1.77
1.8
0.55
0
80
ARF2,5-63.6-C
ARF2,5-63.6-C
63.5
177.0
113.5
2
35.7
15
0
20
0
0
0
56.7
1.77
1.8
0.63
0
80
ARF2,5-80.6-C
ARF2,5-80.6-C
80.0
210.0
130.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
69.3
1.77
1.8
0.70
0
80
ARF2,5-100.6-C
ARF2,5-100.6-C
100.0
250.0
150.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
84.2
1.77
1.8
0.75
0
80
ARF2,5-125.6-C
ARF2,5-125.6-C
125.0
300.0
175.0
2
35.7
15
0
20
0
0
0
101.6
1.77
1.8
0.93
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성