카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
NU-BA - Translating nut - Ball screw
NIASA, S.A.
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/translating_nut_ball_screw_asmtab.prj},{NB=M3-NUC-6:1-BA-32x5-0100},{HBODY=82},{LBL2=63},{ES=25},{SE5D=17.00},{DIS=1.2},{SIZECD=10},{SIZECD1=16},{SIZECD2=5},{SIZECD3=10},{SIZECD4=7},{SIZECD5=8},{SIZECD6=35},{SIZE=M3},{LOAD=25 kN (2.5 t)},{SST=NUC/NUT},{WGRX='6:1','24:1'},{BA=<'32x5','32x10','32x20','32x40'>},{STROKEX=100,200,300,400,500,750,1000,1500,2000},{SJN=NUC},{WGR=6:1},{ST=BA},{SS=32x5},{STROKE=100},{SE=},{NF=},{SP=},{EM=},{BR=},{SSH=},{ENC=},{INFL=},{MD=},{AB=},{ENA=},{ISP=},{IS=},{DS=},{GBF=},{PS=},{LUB=},{LUBR=},{AP=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
LOAD
Load
ⁿ/ₐ
DLC
Dyn. load cap.
[Ca]
M1-NUC-4:1-BA-16x5-0100
M1
5 kN (0.5 t)
9.3 kN
M2-NUC-4:1-BA-25x5-0100
M2
10 kN (1 t)
12.3 kN
M3-NUC-6:1-BA-32x5-0100
M3
25 kN (2.5 t)
21.5 kN
M4-NUC-7:1-BA-40x5-0100
M4
50 kN (5 t)
23.8 kN
M5-NUC-9:1-BA-50x10-0100
M5
100 kN (10 t)
68.7 kN
J1-NUC-9:1-BA-63x10-0100
J1
150 kN (15 t)
76.0 kN
Jseries-NUC-9:1-BA-63x10 ...
Jseries
200 kN (20 t)
121.2 kN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성